Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UB400-F42-UK-V95 Détecteur ultrasonique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Sortie relais, pouvoir de coupure élevé
  • Zone aveugle très réduite
  • Apprentissage (TEACH-IN)
  • élimination d'effets parasites (faisceau d'ultrasons paramétrable ds la zone d'action immédiate)
  • Compensation en température
  • A fermeture/à ouverture, au choix

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à UB400-F42-UK-V95

Système à une tête
Domaine de détection40 ... 400 mm
Domaine de réglage50 ... 400 mm
Zone aveugle0 ... 40 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 390 kHz
Retard à l'appelenv. 50 ms
LED verteverte en permanence : Power on
LED jauneen permanence : état de commutation de la sortie
clignotante : apprentissage
LED rougefonctionnement normal : "défaut"
apprentissage : pas d'objet détecté
Protection≤ 3 A Fusible coussinet conforme à la norme IEC 60127-2 Feuille 5 (obligatoire). Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil.
Tension d'emploiUB22 ... 253 V C.A./C.C.
Consommation à videI0≤ 60 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 800 ms
Type de sortie1 sortie relais
Courant assigné d'emploiIe3 A
Reproductibilité≤ 0,5 % du seuil
Fréquence de commutationf≤ 8 Hz
Course différentielleH1 % de la portée réglée
Influence de la température± 1 % de la valeur fin d'échelle
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de protectionIP65
Raccordementconnecteur V95 (7/8"-16 UN 2A), 5 broches
Matérial
BoîtierPBT
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT
Masse260 g
Dimensions
Hauteur80 mm
Largeur80 mm
Longueur34 mm