Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBA-2E-G11-I/U/PT100-V1 Module analogique AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Affichage des fonctions pour bus, alimentation capteur interne et externe, entrées
  • Alimentation des entrées depuis AS-Interface ou tension auxiliaire
  • Degré de protection IP68 / IP69K
  • Précision ± 0,1 %
  • Contrôle d'entrée par voie
  • Entrées de courant, de tension et du détecteur de température Pt100

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval
AS-Interface® interface
Product Compliance: USA - UL
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à VBA-2E-G11-I/U/PT100-V1

Module analogique G11, 2 entrées analogiques
Type de nœudNœud standard
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.1
profilS-7.3.D
Code IO7
Code ID3
Code ID1F
Code ID2D
numéro de fichier ULE223772
LED AS-i/FAULTAffichage d'état ; LED multicolore
Verte : fonctionnement normal
Rouge : erreur de communication
Jaune/rouge clignotante : adresse 0
Verte/rouge, clignotante : erreur périphérique
LED ANALOGétat du signal d'entrée ; LED de couleur jaune
éteinte : inactif
allumée : signal dans la plage de mesure
clignotante : signal en dehors de la plage de mesure
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED double verte/rouge
verte : tension OK
rouge : tension à polarité inversée
LED INT/EXTaffichage d'état, alimentation en entrée ; LED de couleur verte
vert : alimentation en entrée en provenance d'AS-Interface
éteinte : alimentation en entrée en provenance de l'alimentation auxiliaire
tension auxiliaire (sortie)UAUX20 ... 30 V DC PELV
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 60 mA (sans détecteurs) / max. 200 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUAUX, Ue : catégorie de surtension III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/type2 entrées analogiques
Courant : 0 ... 20 mA/4 ... 20 mA
Tension : 0 ... 10 V
Pt100 : -200 ... 850 °C
Alimentationen provenance d'AS-Interface (commutateur en position INT, paramètres par défaut) ou tension auxiliaire UEXT (commutateur en position EXT)
intensité de courant maximal admissible≤ 140 mA de AS-Interface ; résistant aux surcharges et aux courts-circuits
≤ 600 mA provenant de la tension auxiliaire externe UAUX , résistant aux surcharges et aux courts-circuits
Résistance d'entréeentrée courant : max. 70 Ω
entrée tension : 100 kΩ
Courant de mesurepour Pt100 : env. 1 mA
PrécisionTension/intensité : 0,1 % de la valeur accumulée
Pt100 : 0,1 % de la température indiquée [°C] + 0,3 °C
Résolution16 bit / 1 µA (entrée de courant) ou
16 bit / 1 mV (entrée de tension) ou
16 bit / 0,1 °C (entrée de température)
Influence de la températureTension/intensité : 20 ppm/K
Pt100 : (10 ppm de la température indiquée [°C] + 0,003 °C)/K
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
EntréeEN 61131-2:2007
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Degré de pollution3
Degré de protectionIP68 / IP69K
RaccordementAS-Interface/UAUX: connecteurs femelles M12
Entrées : connecteurs femelles M12
Matérial
BoîtierPBT PC
vis de fixationAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masse200 g
Couple de serrage des vis de boîtier1,8 Nm
Presse-étoupe de vis de fixation0,4 Nm
Dimensions
Hauteur35 mm
Diamètre85 mm
Fixationplatine de montage