Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

M-LB-2.150TN.D Barrière de protection contre les surtensions

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Protection contre les surtensions pour 2 lignes d'alimentation
  • Type 2 conformément à la norme EN 61643-11
  • Pour systèmes TN (120 VCA)
  • Unité pré-câblée
  • État de fonctionnement et indication de défaut de chaque ligne protégée
  • Sortie message d'erreur
  • Montage sur profilé chapeau

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à M-LB-2.150TN.D

Configuration réseauTN
Type d'appareiltype 2 conformément à la norme EN 61643-11
classe II conformément à la norme CEI 61643-1
Nombre de lignes d'alimentation protégées2
Eléments adaptésmodule de protection M-LB-1.150.M
Tension assignée d'emploi120 V C.A., 50 ... 60 Hz
Tension maximale de fonctionnement continuUc150 V C.A., 50 ... 60 Hz
Surtension temporaireUt175 V / 5 s (résistance TOV)
Courant nominal de décharge (8/20 µs)In15 kA
Courant de surtension max. (8/20 µs)Imax40 kA
Niveau de protection de l'équipement contre la tensionUpmax. 0,7 kV
max. 0,55 kV à 5 kA
temps de réactiontAmax. 25 ns
Résistance aux courts-circuits50 kA eff
Protection contre les surintensitésmax. 125 A gG , côté secteur
Raccordementbornes 11, 12, 14
Sortieinverseur sans potentiel
Pouvoir de coupureC.A. : 250 V / 0,5 A
CC : 250 V/0,1 A ; 125 V/0,2 A ; 75 V/0,5 A ; 24 V/0,5 A
Éléments d'affichageAffichage de l'état
état de fonctionnement (vert)
indication de défaut (rouge)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61643-11:2012
Degré de protectionIEC 60529
Résistance aux chocsEN 60068-2
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humidité rel. de l'air5 ... 95 %
Degré de protectionIP20
Section des fils- min. : 1,5 mm2, rigide/flexible
- max : 35 mm2, multibrins/25 mm2, flexible
- max. 1,5 mm2, rigide/flexible (pour contact de signalisation distant)
Matérial
Boîtierthermoplastique, couleur grise , UL 94 V-0
Masseenv. 240 g
Dimensions36 x 90 x 72 mm (I. x H. x P.) , 2 TE conformément à la norme DIN 43880
Hauteur90 mm
Largeur36 mm
Profondeur72 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.