Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BOX-A9-PSCAN-F2 Ex i junction box

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Degree of protection IP66
  • Usable for Zone 1 / 21
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à BOX-A9-PSCAN-F2

Degree of protectionIEC 60529
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degree of protectionIP66
Connection1 cable gland M16 x 1.5 for cable diameter 5,5 ... 10 mm, blue color
1 M12 x 5 connector for connecting a barcode reader type PSCAN-D
1 PE bolt M6
MaterialHousing: antistatic glass reinforced polyester, black color
Holder for barcode reader: stainless steel 1.4301 (304)
M12 cable gland: stainless steel 1.4301 (304)
PE bolt: brass
Massapprox. 2000 g
Dimensions155 x 145 x 217 mm
Height145 mm
Width155 mm
Length217 mm
Certificate
MarkingEx-Hexagon simple apparatus for use in gas/dust atmosphere according to EN 60079-11, temperature class T4
VoltageUi30 V
CurrentIi500 mA
PowerPi2 W
Supplementary informationStatement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.