Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICZ-AIDA1-V45-5M-PUR-V45-G Connection cable

Principaux avantages en un coup d'œil

  • CAT5 cable
  • Hard-wearing PUR cable
  • Up to 100 MHz
PROFINET interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à ICZ-AIDA1-V45-5M-PUR-V45-G

Connecting cable RJ-45 to RJ-45, PUR cable 4-pole, CAT5e
Number of pins4
Operating voltageUBmax. 50 V
Rated currentIrmax. 500 mA
Standard conformity
StandardsCAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Degree of protectionIP65 / IP67
ConnectionEthernet: RJ-45 , Category 5 , up to 100 MHz
Material
ContactsCuZn
Contact surfaceAu
HousingZinc die-casting, nickel-plated
BodyZinc die-casting, nickel-plated
CablePUR
Cable
Sheath diameter5.8 mm
Colorwater blue (RAL 5021)
Cores2 x 2 x 26 AWG
LengthL5 m