Sélectionnez votre pays
KFD2-UT2-2 Convertisseur de température universel
Principaux avantages en un coup d'œil
- Séparateur de signal 2 canaux
- Alimentation 24 V CC (Power Rail)
- Thermocouple, RTD, potentiomètre ou entrée tension
- Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties)
- Sortie courant 0/4 mA à 20 mA
- Mode actif ou passif
- Configuration au moyen de PACTware
- Détection de défaut de ligne (LFD) et de la coupure de ligne du capteur
- Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
Afficher plus
Type préféré



Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Fiche techniqueFonctionClassificationInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationAgrémentsLogicielProduits connexes
Données techniques relatives à KFD2-UT2-2
Type de signal | Entrée analogique |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 |
Raccordement | bornes 14+, 15- ou module de distribution d'alimentation/rail d'alimentation | |
Tension assignée | Ur | 20 ... 30 V CC |
Ondulation | dans les limites de la tolérance de l'alimentation | |
Dissipation thermique | ≤ 1,53 W | |
Puissance absorbée | max. 1,53 W |
Interface de programmation | connecteur de programmation |
Côté connexion | côté terrain | |||||||||||||
Raccordement | bornes 1, 2, 3; 4, 5, 6 | |||||||||||||
RTD | type Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 (EN 60751 : 1995) type Pt10GOST, Pt50GOST, Pt100GOST, Pt500GOST, Pt1000GOST (6651-94) type Cu10, Cu50, Cu100 (P50353-92) type Ni100 (DIN 43760) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Thermocouples | type B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995) type L (DIN 43710: 1985) type TXK, TXKH, TXA (P8.585-2001) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Potentiomètre | 0 ... 20 kΩ (mode 2 fils), 0,8 ... 20 kΩ (mode 3 fils) | |||||||||||||
Tension | peut être sélectionné dans la plage -100 ... 100 mV | |||||||||||||
Résistance d'entrée | ≥ 1 MΩ (-100 ... 100 mV) |
Côté connexion | côté commande | |||||||||||||
Raccordement | sortie I : borne 7 : actif (-), passif (+), borne 8 : actif (+), borne 9 : passif (-) sortie II : borne 10 : actif (-), passif (+), borne 11 : actif (+), borne 12 : passif (-) | |||||||||||||
Sorties I, II | sortie de courant analogique | |||||||||||||
|
Ecart | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
temps de réaction | valeur la plus défavorable (rupture du capteur et/ou activation de la détection des courts-circuits du détecteur) mV : 1,2 s, thermocouples avec compensation de soudure froide : 1,4 s, thermocouples avec température de référence fixe : 1,4 s, RTD 3 ou 4 fils : 1,1 s, RTD 2 fils : 920 ms, potentiomètre : connexion 3 fils 2,8 s, connexion 2 fils 2,25 s |
Entrée/autres circuits | isolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Sortie/alimentation, entrée de programmation | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA Il n'y a pas d'isolation électrique entre l'entrée de programmation et l'alimentation. Le câble de programmation (voir la section accessoires et installation) procure une isolation galvanique afin d'éviter un circuit de mise à la terre. |
Éléments d'affichage | LED | |
Configuration | via PACTware | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Compatibilité électromagnétique | |||||
|
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 | |
Degré de protection | IEC 60529:2001 |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Degré de protection | IP20 | ||||||||||
Raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
Masse | env. 130 g | ||||||||||
Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2 | ||||||||||
| |||||||||||
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |