Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KCD2-SON-Ex2.SP Amplificateur de commutation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrées pour contact ou NAMUR
  • 2 sorties transistorisées passives (résistives conformément à la norme EN 60947-5-6)
  • Transparence du défaut de ligne (LFT)
  • Boîtier de largeur 12,5 mm
  • Raccordement par bornes à ressort avec technologie de connexion instantanée
  • Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Afficher plus

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KCD2-SON-Ex2.SP

Type de signalEntrée binaire
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 3
Raccordementrail d'alimentation ou bornes 9+, 10-
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC
Ondulation≤ 10 %
Courant assignéIr35 ... 25 mA
Dissipation thermique≤ 750 mW
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-; 3+, 4-
Valeurs assignéesselon EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 10 V CC / env. 8 mA
Point de commutation/course différentielle1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I ≥ 6,5 mA
Rapport cycliquemin. 100 µs / min. 100 µs
Côté connexioncôté commande
Raccordementsortie I : bornes 5, 6 ; sortie II : bornes 7, 8
Tension assignéeUrtyp. 8 V max. 20 V CC
Temps d'action≤ 200 µs
Sorties I, IIsignal ou signalisation de défaut, sortie électronique passive (résistives)
Signal 0 :14 kΩ ±10 %
Signal 1 :1,8 kΩ ±10 %
default : > 100 kΩ
Signalisation centralisée de défaut"Power Rail"
Fréquence de commutation≤ 5 kHz
Entrée/Sortieisolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff
Entrée/alimentationisolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon la norme EN 50178, tension d'isolation nominale de 50 Veff
Sortie/sortieisolation de base selon la norme EN 50178, tension d'isolation nominale de 50 Veff
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2011 , EN 61326-3-2:2008
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeIEC 61010-1:2010
EntréeEN 60947-5-6:2000
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Plage de température ambiante étendue jusqu'à 70 °C (158 °F), reportez-vous au manuel pour connaître les conditions de montage nécessaires
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes à ressort
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 119 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2
Hauteur119 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur114 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeBASEEFA 13 ATEX 0080
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntréeEx ia
TensionUo10,5 V
CourantIo17,1 mA
PuissancePo45 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Sortie
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatCML 19 ATEX 4410 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Agrément UL
Control Drawing116-0374 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 13.0046
IECEx CML 19.0147X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.