NBB10-30GK50-E0-M Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 10 mm, noyable
- Gamme de température étendue
-40 ... +85 °C - Homologation de type E1
- Meilleure Immunité 100 V/m
- Avec densité augmentée, protection IP68/IP69K
- Extrêmement résistant aux chocs et aux vibrations
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- CS
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV