LB1103A Frequency / Counter Input
Principaux avantages en un coup d'œil
- 1-channel
- Input Ex ia
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- Input for frequency, counter, direction of rotation
- Digital input max. 15 kHz
- Positive or negative logic selectable
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Line fault detection (LFD)
- Permanently self-monitoring
- Module can be exchanged under voltage
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN