LB3102A2 HART Transmitter Power Supply, Input Isolator
Principaux avantages en un coup d'œil
- 1-channel
- Input Ex ia
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- Power supply for 2- or 3-wire transmitters with 4 mA ... 20 mA
- Supply circuit 15 V (20 mA)
- Input from active signals of 4-wire transmitters
- HART communication via field bus or service bus
- HART communication also for separately powered devices
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Line fault detection (LFD) and Live Zero monitoring
- Permanently self-monitoring
- Module can be exchanged under voltage
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN