Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

EBP 2- 5 Pont d'insertion

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 2 broches
  • Entièrement isolé
  • Pour les connecteurs avec un pas de 5,0 mm ou 5,08 mm
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à EBP 2- 5

Pont d'insertion pour connecteurs, 2 broches, entièrement isolé
Masseenv. 1 g
Dimensions14,7 x 9 x 3,3 mm (0,58 x 0,35 x 0,13 po)
Hauteur3,3 mm
Largeur9 mm
Longueur14,7 mm
Fixationmontage par vissage