M-LB-2.255.T3.D Barrière de protection contre les surtensions
Principaux avantages en un coup d'œil
- Protection contre les surtensions pour 2 lignes d'alimentation
- Type 3 conformément à la norme EN 61643-11
- Tension nominale 230 V CA
- Unité pré-câblée
- État de fonctionnement et indication de défaut de chaque ligne protégée
- Sortie message d'erreur
- Montage sur profilé chapeau
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL