S1SD-1AI-2U Amplificateur/Répartiteur isolé
Principaux avantages en un coup d'œil
- Séparateur de signaux à 1 canal
- Alimentation 24 VCC
- Entrée pour transmetteurs 2 fils
- Sources de courant d'entrée et de tension
- Double sortie de 0/4 mA ... 20 mA, 0/1 V ... 5 V ou 0/2 V ... 10 V
- Répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties)
- Précision 0,1 %
- Connexion par bornes à vis
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL