Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

S1SD-1AI-1U Alimentation pour transmetteur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 24 VCC
  • Entrée pour transmetteurs 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils
  • Entrée courant et tension
  • Précision 0,1 %
  • Configurable par commutateurs DIP
  • Connexion par bornes à vis

Afficher plus

Approval
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à S1SD-1AI-1U

Type de signalEntrée analogique
Durée de fonctionnementMTBF: 445 a conformément à la norme SN 29500
fonctionnement continu stationnaire, température ambiante moyenne : 40 °C (104 °F)
RaccordementBus d'alimentation ou bornes 1-, 2+
Tension assignéeUr16,8 ... 31,2 V CC
Dissipation thermique0,9 W
Puissance absorbée1,3 W
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 5+, 6, 7-
Signal d'entrée0/4 ... 20 mA
Tension à vide/courant de court-circuit≤ 22 V / 30 mA
Résistance d'entrée25 Ω
Bande passanteplage de linéarité : -1 ... 110 %
Tension disponible16 V pour 20 mA
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 3-, 4+
sortie de tension analogique0/2 ... 10 V , charge ≥ 2 kΩ
Sortie de courant analogique0/4 ... 20 mA ; charge ≤ 600 Ohm
Ondulation≤ 10 mV eff
Précisionmax. 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Température< 100 ppm/K de la valeur fin d'échelle
Gamme de fréquence0 ... 100 Hz
Temps de montée/temps de descente≤ 3,5 ms
Sortie/alimentationisolation électrique sécurisée via une isolation renforcée IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff tension de test 3 kV, 50 Hz
Entrée/autres circuitsisolation électrique sécurisée via une isolation renforcée IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff tension de test 3 kV, 50 Hz
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeEN 61010-1:2010
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
gaz polluantconçu pour fonctionner dans des conditions d'environnement conformément à ISA-S71.04-1985, niveau de sévérité G3
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Section des fils0,5 ... 2,5 mm2 (20 ... 14 AWG)
Masseenv. 70 g
Dimensions6,2 x 97 x 107 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier S1
Hauteur97 mm
Largeur6,2 mm
Profondeur107 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
CertificatDEMKO 16 ATEX 1750X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Agrément ULE106378
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx UL 16.0116X
Marquage IECExEx nA IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.