Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HiC2027 Alimentations pour transmetteurs SMART

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus)
  • Entrée pour SMART transmetteurs 2 fils ou source de courant
  • Répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties)
  • Double sortie de 0/4 mA ... 20 mA ou 0/1 V ... 5 V
  • Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Afficher plus

HART® interface
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à HiC2027

Type de signalEntrée analogique
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 3
RaccordementSL1 : 1a, 1b(-); 2a, 2b(+)
Tension assignéeUr20 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion
Ondulationdans les limites de la tolérance de l'alimentation
Courant assignéIr≤ 90 mA
Dissipation thermiqueenv. 1,4 W à un courant de transfert de 20 mA, 250 Ω dans les deux sorties
Puissance absorbée2 W
Côté connexioncôté terrain
RaccordementSL2 : 5a(+), 5b(-) : passif
SL2 : 1a(+), 1b(-), 7a(-) : source
Signal d'entrée0/4 ... 20 mA
Chute de tensionSL2 : 1a(+), 1b(-), 7a(-) : ≤ 6,1 V pour 20 mA
Courant de court-circuitSL2: 5a(+), 5b(-): 25 mA
Résistance d'entréeSL2: 5a(+), 5b(-): max. 500 Ω (BRAIN)
(charge de 250 Ω)
Tension disponibleSL2: 5a(+), 5b(-): ≥ 16 V pour 20 mA , ≥ 18,5 V à 4 mA
Côté connexioncôté commande
RaccordementSL1 : 8a(+), 7a(-), voie 1 : source et passif
SL1 : 10a(+), 9a(-), voie 2 : source et passif
Chargevoie 1 : 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V)
voie 2 : 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V)
Signal de sortie0/4 ... 20 mA ou 0/1 ... 5 V
Ondulationmax. 50 µA eff
EcartIntensité de sortie < 20 µA (0,1 %) ; Tension de sortie < 10 mV (0,2 %) (étalonnage, linéarité, hystérésis et fluctuation de la tension d'alimentation inclus), à 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA, 0/1 ... 5 V
Températureintensité en sortie : 0,25 µA/K
tension en sortie : 80 µV/K
Gamme de fréquencecôté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 6 kHz (-3 dB)
côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0,3 ... 6 kHz (-3 dB)
Régime transitoire6 ms
Temps de montée/temps de descente2 ms
Sortie/alimentationisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Sortie/sortieisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Réglage usinesortie : source courant
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeUL 61010-1:2012
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
Masseenv. 105 g
Dimensions12,5 x 106 x 128 mm (I. x H. x P.)
Hauteur106 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur128 mm
Fixationsur platine de connexion
Détrompagebroches 2 et 3 ajustées
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Certificats d'examen UE de typeBASEEFA 13 ATEX 0075 X
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntréeEx ia
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
ÉquipementSL2: 5a(+), 5b(-)
TensionUo25,2 V
TensionUq28,2 V
CourantIo93 mA
PuissancePo656 mW
Capacitance interneCi12 nF
Inductance interneLi0 mH
ÉquipementSL2: 1a(+), 1b(-), 7a(-)
TensionUi30 V
CourantIi115 mA
PuissancePi700 mW
TensionUo5 V
CourantIo6,8 mA
PuissancePo1,6 mW
Capacitance interneCi12 nF
Inductance interneLi0 mH
Sortie
Tension de sécurité maximaleUm250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatBASEEFA 13 ATEX 0076 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0349 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 13.0042X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.