Sélectionnez votre pays
S1SD-1DI-1R Amplificateur de commutation
Principaux avantages en un coup d'œil
- Séparateur de signaux à 1 canal
- Alimentation 24 VCC
- Entrée pour détecteurs à 2 ou 3 fils ou sources de tension CA/CC
- Sortie relais
- Fonction de temporisation
- Configurable par commutateurs DIP
- Connexion par bornes à vis
Afficher plus


Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Fiche techniqueFonctionClassificationInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationAgrémentsProduits connexes
Données techniques relatives à S1SD-1DI-1R
Type de signal | Entrée binaire |
Raccordement | Bus d'alimentation ou bornes 1-, 2+ | |
Tension assignée | Ur | 16,8 ... 31,2 V CC |
Dissipation thermique | 0,6 W | |
Puissance absorbée | 1,1 W |
Côté connexion | côté terrain | |||||||||||||||||||||||||
Détecteur NAMUR | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Contact mécanique | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Détecteur SN | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Détecteur CC 2 fils | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Détecteur S0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Détecteur NPN | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Détecteur PNP | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Source de tension CA/CC | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Source de tension CA/CC | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Source de tension CA/CC | ||||||||||||||||||||||||||
|
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | bornes 3, 4 : | |
Sortie | signal, sortie relais | |
Chargement du contact | 253 V CA/2 A/cos φ > 0,7 ; 126,5 V CA/2 A/cos φ > 0,7 ; 30 V CC/2 A charge résistive | |
courant minimal de commutation | 2 mA / 24 V DC | |
Retard à l'appel/à la retombée | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | |
Durée de vie mécanique | 107 cycles de manoeuvre |
Fréquence de commutation | ≤ 10 Hz |
Sortie/alimentation | isolation électrique sécurisée via une isolation renforcée IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff tension de test 3 kV, 50 Hz | |
Entrée/autres circuits | isolation électrique sécurisée via une isolation renforcée IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff tension de test 3 kV, 50 Hz |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
Basse Tension | |||||
|
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Protection contre la décharge | EN 61010-1:2010 |
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
gaz polluant | conçu pour fonctionner dans des conditions d'environnement conformément à ISA-S71.04-1985, niveau de sévérité G3 |
Degré de protection | IP20 | ||||||||||
Raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
Section des fils | 0,5 ... 2,5 mm2 (20 ... 14 AWG) | ||||||||||
Masse | env. 60 g | ||||||||||
Dimensions | 6,2 x 97 x 107 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier S1 | ||||||||||
| |||||||||||
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |