Sélectionnez votre pays
KFD2-STC4-Ex1.2O Alimentations pour transmetteurs SMART
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 V CC (Power Rail)
- Entrée pour transmetteur SMART 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils SMART
- Répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties)
- Sortie double 0/4 mA ... 20 mA
- Bornes avec prises de test
- Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
Afficher plus


Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Fiche techniqueFonctionClassificationInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationAgrémentsProduits connexes
Données techniques relatives à KFD2-STC4-Ex1.2O
Type de signal | Entrée analogique |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 |
Raccordement | "Power Rail" ou bornes 14+, 15- | |
Tension assignée | Ur | 20 ... 35 V CC |
Ondulation | dans les limites de la tolérance de l'alimentation | |
Dissipation thermique | 1,8 W | |
Puissance absorbée | 2,4 W |
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | bornes 1+, 2-, 3 ou 5-, 6+ | |
Signal d'entrée | 0/4 ... 20 mA | |
Tension à vide/courant de court-circuit | bornes1+, 3- : 22,7 V / 38 mA | |
Chute de tension | bornes 5, 6 : ≤ 2,4 V pour 20 mA | |
Résistance d'entrée | bornes 2-, 3 : max. 76 Ω bornes 1+, 3 : max. 500 Ω (charge de 250 Ω) | |
Tension disponible | bornes 1+, 3 : ≥ 16 V pour 20 mA |
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | bornes 7-, 8+,9; 10-, 11+,12 | |
Charge | 0 ... 550 Ω pour 20 mA | |
Signal de sortie | 0/4 ... 20 mA (surchage > 25 mA) | |
Ondulation | max. 50 µA eff |
Ecart | à 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ 10 µA calibrage, linéarité, course diff., charges et variations de la tension assignée d'emploi compris | ||||
| |||||
Gamme de fréquence | côté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB) côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB) | ||||
Régime transitoire | 200 µs | ||||
Temps de montée/temps de descente | 20 µs |
Sortie/alimentation | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA | |
Sortie/sortie | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA |
Éléments d'affichage | LED | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Compatibilité électromagnétique | |||||
|
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2011 | |
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Protection contre la décharge | UL 61010-1:2012 |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Degré de protection | IP20 | ||||||||||
Raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
Masse | env. 200 g | ||||||||||
Dimensions | 20 x 124 x 115 mm , (I. x H. x P.) type de boîtier B2 | ||||||||||
| |||||||||||
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Certificats d'examen UE de type | BAS 99 ATEX 7060 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Alimentation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Équipement | bornes 1+, 3- | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Équipement | bornes 2-, 3 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Équipement | bornes 1+, 3 / 2- | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Équipement | bornes 5-, 6+ | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Sortie | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Certificat | TÜV 99 ATEX 1499 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Séparation galvanique | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Conformité aux directives | |||||||||||||||||
|
Agrément UL | ||||||||
| ||||||||
Homologation IECEx | ||||||||
|
Remarque | Les deux charges de sortie doivent être connectées afin de garantir un fonctionnement continu et correct, conforme aux caractéristiques techniques. Le circuit ouvert de l'une des deux sorties n'affectera pas la sortie connectée, mais il risque d'entraîner une perte de tension d'alimentation du transmetteur jusqu'à 0,7 volt. | |
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |