Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PACTware 5.0 Infrastructure FDT

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Plate-forme hôte DTM universelle
  • Pour tous les DTM de Pepperl+Fuchs
  • Technologie FDT/DTM approuvée
  • Gratuit
  • Télécharger depuis le site Web de Pepperl+Fuchs

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à PACTware 5.0

Infrastructure FDT
RaccordementAdaptateur avec interface USB K-ADP-USB (pour système K)
Matériel requisPACTware nécessite 50 Mo d'espace disque et au moins 40 Mo de mémoire centrale. Selon la complexité du projet et les DTM utilisés, la mémoire centrale requise peut être beaucoup plus importante.
Configuration systèmeVous trouverez des informations sur la compatibilité de PACTware avec d'autres composants logiciels dans le document « Historique des versions de PACTware ». Ce document peut être téléchargé sur le site Web de Pepperl-Fuchs.
LanguesVous pouvez sélectionner l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et le russe
LicencePACTware ne nécessite pas de licence. Supprimez les conditions de licence des DTM des fiches techniques des DTM correspondants.
InstallationDes droits d'administrateur sont requis pour l'installation sous Windows.
Configuration
Représentation de la configuration du systèmeReprésentation graphique de tous les gestionnaires de type d'appareil et communications dans l'arborescence. Code couleur pour l'identification des unités défectueuses et le fonctionnement de simulation en cas d'une utilisation en ligne. Plusieurs fenêtres peuvent être ouvertes simultanément. Il est ainsi possible de consulter les paramètres de l'appareil, de contrôler la valeur de mesure et d'afficher le diagnostic de l'appareil simultanément.
Planification des systèmes, traitement des applicationsGénération d'une configuration au moyen d'un menu de traitement d'application graphique. Modification des projets disponibles. Marquage des commutateurs de sélection pour chaque voie. Configuration hors ligne, sauvegarde des données du projet sur disque dur. Comparaison automatique du plan de projet avec le système existant disponible lors de l'établissement des connexions au niveau des appareils et des paramètres.
Produits associésTous les DTM disponibles pour les appareils des systèmes H, K et E, les multiplexeurs HART, les systèmes d'E/S déportées, les appareils FieldConnex, les appareils WirelessHART et les produits dédiés à la mesure de niveau de Pepperl+Fuchs.