DoorScan-I Module de capteur, interface
Principaux avantages en un coup d'œil
- Module de capteur pour capteur de présence configurable DoorScan®
- Interface multifonction avec fonctionnement complet
- Alimentation complète de l'ensemble du système pour une porte
- Peut également être utilisée pour alimenter les modules récepteur et émetteur
- Bouton unique de mise en service avec fonction d'apprentissage automatique
- SIL 2, certifié conformément à la norme DIN 18650 / EN 16005
- Montage de module sans outil avec mécanisme enfichable
- Sorties PNP ou NPN commutables
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT