Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

DoorScan-T Module de capteur, émetteur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Module de capteur pour capteur de présence configurable DoorScan®
  • Module émetteur (E)
  • Options de réglage de la plage de détection et de l'angle d'inclinaison
  • Montage de module sans outil avec mécanisme enfichable
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Données techniques relatives à DoorScan-T

Module de capteur de remplacement/d'extension pour une installation dans le profil de capteur DoorScan® et TopScan, module émetteur
Domaine de détection min.0 ... 1500 mm
Domaine de détection max.0 ... 3500 mm
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 2 % pour un domaine de détection 2000 mm
Mode de fonctionnementanalyse de l'arrière-plan
Diamètre de la tache lumineuse8 cm pour un domaine de détection 2000 mm
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Niveaux de performance (PL)PL d
catégorie2
MTTFd864 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)90 %
Consommation à videI030 mA
sécurité fonctionnelleISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Norme produitEN 12978
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Hauteur de montagemax. 3500 mm
Degré de protectionIP54 (en état monté)
Matérial
Sortie optiquePC (polycarbonate)
Masseenv. 55 g
Dimensions
Hauteur30 mm
Profondeur35 mm
Longueur171 mm