Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD0-TT-Ex1 Convertisseurs de mesure pour thermocouples

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
  • Entrée pour thermocouple
  • sortie 4 mA ... 20 mA
  • Compensation de soudure froide interne
  • Contrôle de défaut de la sonde
  • Gammes de mesure sélectionnées par commutateur DIL

Afficher plus

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFD0-TT-Ex1

Type de signalEntrée analogique
Tension assignéeUr12 ... 35 V CC alimentation en boucle
Dissipation thermique0,4 W
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-, 3- thermocouples du type E, J, K, N, R, S ou T, dispositif de mesure de soudure froide par rapport à 0 °C (32 °F)
Résistance de lignemax. 100 Ω par ligne
Courantcontrôle de ligne activé : ≤ 15 nA; désactivé : ≤ 1 nA
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 9+, 8-
Charge(U -12 V)/0,02 A
Sortie courant4 ... 20 mA , limité à env. ≤ 35 mA
Signalisation de défautminimum ≤ 3 mA , maximum ≥ 22 mA
Gamme de mesurefngamme 4 ... 100 mV, point zéro -12 ... 60 mV , réglables
Ecart
Après calibrage0,1 % de la valeur fin d'échelle ± 1 K pour le dispositif de mesure de soudure froide
Influence de la température dérive en température 0,015 % de la gamme/K ou 1,5 µV/K soudure froide ± 2 K (calibrée à TA = 20 °C (68 °F))
Influence de la tension d'alimentation6,5 ppm/V
Courbe caractéristiquesortie linéaire en fct. de la tension par rapport à l'entrée (non par rapport à la température)
Temps de montée250 ms
Entrée/Sortieséparation sûre selon EN 50178, tension assignée d'isolement 253 Veff
Eléments de contrôlecommutateur DIL
commutateur rotatif
Configurationvia commutateurs DIP
via commutateur rotatif
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Coordination d'isolementEN 50178
Séparation galvaniqueEN 50178
Degré de protectionIEC 60529
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeZELM 00 ATEX 0035
MarquageEx-Hexagon II (1) G D [EEx ia] IIC
TensionUo16,1 V
CourantIo0,8 mA
PuissancePo3,2 mW
Sortie
Tension de sécurité maximaleUm60 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatTÜV 01 ATEX 1777 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Homologation CSA
Control DrawingNo. 116-0132
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.