Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMD30M-R2000-B23-V1V1D-T-1L Capteur LiDAR 2D

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Domaine de détection étendu
  • Résolution angulaire très élevée
  • Infrarouge
  • Applications basse température
  • Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)
  • Filtre de données mesurées flexible

Afficher plus

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Warning
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à OMD30M-R2000-B23-V1V1D-T-1L

R2000 UHD, capteur LiDAR 2D pour un positionnement précis et hautement dynamique, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 30 m, Ethernet
Gamme de mesure0,1 ... 10 m (noir 10 %)
0,1 … 30 m (blanc 90 %)
0.1 … 200 m (réflecteur)
Réflectivité min. 2,5 %
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueRAYON LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre905 nm
divergence du faisceautransversal 2 mrad , longitudinal 10 mrad
Durée de l'impulsion5 ns
Fréquence de répétition250 kHz
Énergie d'impulsion max.< 94 nJ
méthode de mesurePulse Ranging Technology (PRT)
vitesse de balayage10 ... 50 s-1
Angle de balayage360°
Diamètre de la tache lumineuse25 mm x 105 mm pour 10 m
FiltreMaximum, moyenne, médiane, réflectivité
Limite de la lumière ambiante80000 Lux
Résolution1 mm
MTTFd75 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
Indication débit de données LED jaune : Ethernet actif
LED verte : liaison Ethernet
Visual. état de commutationLED rouge : erreur
LED jaune : Q1 + Q2
Eléments de contrôle2 Bouton
Indication de paramétrage24 x 252 pixels , rouge
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation
Consommation à videI0≤ 400 mA / 24 V C.C.
Puissance absorbéeP0< 10 W
Retard à la disponibilitétv< 40 s
Type d'interfaceFast Ethernet, 2 sorties de commutation
ProtocoleHTTP , TCP/IP et UDP/IP
Type d'entrée/sortie2 Entrées / sorties , Configurable indépendamment , protection contre les courts-circuits ou l'inversion de polarité
Seuil de commutationfaible : UA< 1 V,
élevée : Ua > Ub - 2 V
Courant de commutation100 mA par sortie
Norme produitEN 60947-5-2
Résistance aux chocsEN 60068-2-27
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6
Sécurité du laserEN 60825-1:2014
Mesure de la vitesse250000 mesures par seconde
Volume sonore mesurétyp. ± 10 mm (1 sigma ; 20 mm max ; 0,1 m à 8 m)
± 12 mm typ. (1 sigma ; 20 mm max ; 8 m à 30 m) avec filtre de valeur mesurée désactivé
Résolution angulaire0,014 °
précision absoluetyp. ± 25 mm
Reproductibilité< 12 mm
Classe de protectionIII (tension assignée 50 V)
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019.
Température ambiante-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air95 % , sans câblage
Degré de protectionIP67
RaccordementM12x1 connecteur, 4 broches, standard (alimentation) ,
M12x1 connecteur, 8 broches, codage A (MultiPort) ,
M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN)
Matérial
BoîtierABS + PC + Aluminium
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 0,8 kg
Dimensions
Hauteur116,5 mm
Largeur106 mm
Longueur106 mm