Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

DK10-LAS/35/49 Détecteur de contraste de repères d'impression

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Détecteur de contraste de repères d'impression à émission laser pour la détection de très petits repères
  • Laser de classe 2, sans danger pour les yeux
  • Sensibilité réglable
  • Temps d'action 30 µs, convient pour des cadences de balayage extrêmement rapides
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Warning
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Données techniques relatives à DK10-LAS/35/49

Détecteur de contraste de repère d'impression, champ de détection de 800 mm, lumière laser infrarouge, laser de classe 2, lumière/obscurité activée, molette de réglage de la sensibilité, sortie NPN, sortie PNP, fiche M12
Domaine de détection800 mm
Domaine de détection3 ... 800 mm
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser2
Longueur d'arbre650 nm
divergence du faisceau< 1,5 mrad
Durée de l'impulsion1,5 µs
Fréquence de répétition108,7 kHz
Énergie d'impulsion max.2,1 nJ
Projection tache lumineuseenv. 2 mm pour une distance de 800 mm
Limite de la lumière ambiante
Lumière constante40000 Lux
MTTFd550 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)60 %
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé (commutation "clair")
allumée si le récepteur n'est pas éclairé (commutation "foncé")
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé", réglage de la sensibilité
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 55 mA
Entrée testinhibition de l'émetteur avec +Ub
Mode de commutationcommutation "clair/foncé", interchangeable
Sortie signal1 PNP et 1 NPN, protégées contre les courts-circuits, collecteurs ouverts, synchronisées
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA
Fréquence de commutationf16,5 kHz
Temps d'action30 µs
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserIEC 60825-1:2007
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsIEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 150 Hz, 5 g pour chaque direction X, Y et Z
Conformité EACTR CU 020/2011
Agrément ULcULus Listed , Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Matérial
BoîtierPC (Makrolon, renforcé de fibres de verre)
Sortie optiqueverre
Masse200 g
Dimensions
Hauteur85,6 mm
Largeur33 mm
Profondeur60,8 mm