PF-BExCP3A-BG-ST-NF-NL-RD Manual Call Point Ex de IIC, Aluminum
Principaux avantages en un coup d'œil
- Spring mechanism with break glass
- Color red
- 95 mm x 98 mm x 76 mm
- Aluminum housing
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex de and Ex t certified
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN