Sélectionnez votre pays
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- DE
- EN
- ES
- FR
Fiche techniqueFonctionClassificationInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationAgrémentsLogicielProduits connexes
Données techniques relatives à OBD1400-R201-2EP-IO-V1
Cellule en mode détection directe |
Domaine de détection | 2 ... 1400 mm | |
Domaine de détection min. | 100 ... 200 mm | |
Domaine de détection max. | 2 ... 1400 mm | |
Domaine de réglage | 200 ... 1400 mm | |
Cible de référence | blanc standard 100 mm x 100 mm | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée | |
Identification du groupe de risque LED | groupe d'exception | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 50 mm pour une distance de 1400 mm | |
Angle d'ouverture | 2 ° | |
Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2 : 60000 Lux |
MTTFd | 724 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Indication fonctionnement | LED verte : allumée en permanence - sous tension clignotante (4 Hz) - court-circuit clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link | |
Visual. état de commutation | LED jaune : allumée en permanence - objet détecté éteinte en permanence - aucun objet détecté | |
Eléments de contrôle | commutation "clair/foncé" | |
Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection |
Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
Ondulation | max. 10 % | |
Consommation à vide | I0 | < 18 mA pour 24 V Tension d'emploi |
Classe de protection | III |
Type d'interface | IO-Link ( via C/Q = broche 4 ) | |
Version IO-Link | 1.1 | |
Profil de l'appareil | Identification et diagnostic Smart Sensor type 2.4 | |
Identifiant du dispositif | 0x111111 (1118481) | |
Vitesse de transfert | COM2 (38,4 kBit/s) | |
durée de cycle min. | 2,3 ms | |
Plage de données de traitement | Entrée de traitement des données 1 Bit Sortie de traitement des données 2 Bit | |
Prise en charge du mode SIO | oui | |
Type de port maître compatible | A |
Mode de commutation | Le type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est : C/Q - Broche 4 : NPN normalement ouvert / allumé, PNP normalement fermé / éteint, IO-Link /Q - Broche 2 : NPN normalement fermé / éteint, PNP normalement ouvert / allumé | |
Sortie signal | 2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégé contre les surtensions | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA , (charge résistive) | |
Catégorie d'utilisation | C.C.-12 et DC-13 | |
Chute de tension | Ud | ≤ 1,5 V CC |
Fréquence de commutation | f | 1000 Hz |
Temps d'action | 0,5 ms |
Interface de communication | IEC 61131-9 | |
Norme produit | EN 60947-5-2 |
Agrément UL | E87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1 | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Degré de protection | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
Raccordement | connecteur M12 x 1, 4 broches, position ajustable à 90° | ||||||||||
Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | env. 47 g | ||||||||||
Dimensions | |||||||||||
|