Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VLX-F231-B17 Module d'interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Jusqu'à 4 modules de détection peuvent être connectés
  • Montage sur rail symétrique DIN
  • Interface ethernet avec PROFINET
  • Commutateur intégré
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à VLX-F231-B17

Module d'interface avec l'interface PROFINET pour SmartRunner
Montagemontage sur rail symétrique
MTTFd180 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC  
Puissance absorbéeP0≤ 3,6 W (sans têtes de lecture)
Raccordement pourSystème de commande
Type d'interfaceEthernet; 100 BASE-TX
ProtocolePROFINET IO
Vitesse de transfert100 MBit/s  
Sortie de donnéesCode binaire
Raccordement pourSystème de commande
Type d'interfaceEthernet; 100 BASE-TX
ProtocolePROFINET IO
Vitesse de transfert100 MBit/s
Sortie de donnéesCode binaire
Raccordement pourdétecteur de proximité
Type d'interfaceRS485
Protocolehalf-duplex
Vitesse de transfert230 kBit/s
Résistance terminale RS485commutable
Cycle de mise à jour, tête de lecture1 ms
Emission d'interférenceEN 55011, cl. A: 2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température de service-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) , sans câblage
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air≤ 80 %
Type de raccordementInterface 1 et 2 Douille RJ-45, 8 broches
Interface 3 : Borne de serrage ≤ 2,5 mm2
Interface 4 : Connexion de terminal, à 2 broches
Degré de protectionIP20
MatérialPlastique
position d'intégrationquelconque
Masseenv. 150 g
Dimensions
Hauteur111 mm (connecteur à vis enfichable inclus)
Largeur23 mm
Profondeur115 mm