Sélectionnez votre pays
KCD2-SON-Ex2.R3 Amplificateur de commutation
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée à 2 voies
- Alimentation 24 V CC (Power Rail)
- Entrées pour contact ou NAMUR
- Sorties spécifiques à une application
- 2 sorties transistorisées passives (résistives)
- Transparence du défaut de ligne (LFT)
- Boîtier de largeur 12,5 mm
- Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508
Afficher plus


Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Fiche techniqueFonctionClassificationInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationAgrémentsProduits connexes
Données techniques relatives à KCD2-SON-Ex2.R3
Type de signal | Entrée binaire |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Capacité systématique (SC) | SC 3 |
Raccordement | rail d'alimentation ou bornes 9+, 10- | |
Tension assignée | Ur | 19 ... 30 V CC |
Ondulation | ≤ 10 % | |
Courant assigné | Ir | 35 ... 25 mA |
Dissipation thermique | ≤ 750 mW |
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | bornes 1+, 2-; 3+, 4- | |
Valeurs assignées | selon EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Tension à vide/courant de court-circuit | env. 10 V CC / env. 8 mA | |
Point de commutation/course différentielle | 1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA | |
Surveillance de défaut de ligne | coupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I ≥ 6,5 mA | |
Rapport cyclique | min. 100 µs / min. 100 µs |
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | sortie I : bornes 5, 6 ; sortie II : bornes 7, 8 | |
Tension assignée | Ur | 20 ... 28 V CC avec résistance externe > 2 kΩ |
Temps d'action | ≤ 200 µs | |
Sorties I, II | signal ou signalisation de défaut, sortie électronique passive (résistives) Signal 0 : 19 kΩ ±5 % Signal 1 : 100 Ω ... 600 Ω default : > 100 kΩ | |
Signalisation centralisée de défaut | "Power Rail" |
Fréquence de commutation | ≤ 5 kHz |
Entrée/Sortie | isolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff | |
Entrée/alimentation | isolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff | |
Sortie/alimentation | isolation de base selon la norme EN 50178, tension d'isolation nominale de 50 Veff | |
Sortie/sortie | isolation de base selon la norme EN 50178, tension d'isolation nominale de 50 Veff |
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Compatibilité électromagnétique | |||||
|
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2011 , EN 61326-3-2:2008 | |
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Protection contre la décharge | IEC 61010-1:2010 | |
Entrée | EN 60947-5-6:2000 |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Plage de température ambiante étendue jusqu'à 70 °C (158 °F), reportez-vous au manuel pour connaître les conditions de montage nécessaires |
Degré de protection | IP20 | ||||||||||
Raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
Masse | env. 100 g | ||||||||||
Dimensions | 12,5 x 119 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2 | ||||||||||
| |||||||||||
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Certificats d'examen UE de type | BASEEFA 13 ATEX 0080 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Alimentation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Sortie | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Certificat | CML 19 ATEX 4410 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Séparation galvanique | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Conformité aux directives | |||||||||||||||||
|
Agrément UL | ||||||||
| ||||||||
Homologation IECEx | ||||||||
|
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.