Sélectionnez votre pays
HiC2025A Alimentations pour transmetteurs SMART
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus)
- Entrée pour SMART transmetteurs 2 fils ou source de courant
- Sortie pour 4 mA ... 20 mA ou 1 V ... 5 V
- Faible dissipation de puissance
- Paramètres de sécurité intrinsèque réduits
- Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508
Afficher plus


Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Fiche techniqueFonctionClassificationProduct DocumentationDesign / SimulationAgrémentsProduits connexes
Données techniques relatives à HiC2025A
Type de signal | Entrée analogique |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Capacité systématique (SC) | SC 3 |
Raccordement | SL1 : 1a, 1b(-); 2a, 2b(+) | |
Tension assignée | Ur | 19 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion |
Ondulation | ≤ 10 % | |
Courant assigné | Ir | ≤ 45 mA sortie mode actif à 24 V et 20 mA |
Dissipation thermique | ≤ 800 mW | |
Puissance absorbée | ≤ 1,1 W |
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | SL2 : 5a(+), 1b(-) ; 5a(+), 5b(-) | |
Signal d'entrée | 4 à 20 mA limité à env. 26 mA | |
Chute de tension | env. 5 V sur SL2 : 5a(+), 1b(-) | |
Tension disponible | ≥ 14,7 V pour 20 mA ≥ 18 V à 4 mA sur SL2 : 5a(+), 5b(-) |
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | SL1 : 8a(+), 7a(-) | |
Charge | 0 ... 350 Ω (mode actif) | |
Signal de sortie | mode actif : 4… 20 mA ou 1… 5 V (résistance interne : 250 Ω, 0,1 %) mode passif : 4… 20 mA, tension de fonctionnement 10… 30 V Pour les charges internes ou externes supplémentaires, la chute de tension doit être prise en compte, par ex. 250 Ω x 20 mA = 5 V. | |
Ondulation | 20 mV rms |
Ecart | à 20 °C (68 °F) < 0,1 % de la valeur pleine, y compris la non-linéarité et l’hystérésis (mode actif et mode passif 4 ... 20 mA) ≤ ± 0,2 %; non-linéarité et course différentielle comprises (tension 1 ... 5 V) | ||||
| |||||
Gamme de fréquence | côté terrain sur côté commande : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) | ||||
Régime transitoire | ≤ 50 ms | ||||
Temps de montée/temps de descente | ≤ 10 ms |
Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Entrée/alimentation | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Sortie/alimentation | isolation de base conformément à la norme CEI/EN 61010-1, tension assignée d'isolement de 60 Veff |
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Réglage usine | sortie : source courant | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Compatibilité électromagnétique | |||||
|
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2017 EN 61326-3-2:2018 Pour plus d'informations, voir la description du système. | |
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Protection contre la décharge | UL 61010-1:2012 |
Température ambiante | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Degré de protection | IP20 | ||||||||||
Masse | env. 100 g | ||||||||||
Dimensions | 12,5 x 106 x 128 mm (I. x H. x P.) | ||||||||||
| |||||||||||
Fixation | sur platine de connexion | ||||||||||
Détrompage | broches 2 et 3 ajustées Pour plus d'informations, voir la description du système. |
Certificats d'examen UE de type | CESI 06 ATEX 017 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Alimentation | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Équipement | SL2: 5a(+), 5b(-) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Équipement | SL2 : 5a(+), 1b(-) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Certificat | CESI 19 ATEX 027 X | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Conformité aux directives | |||||||||||||||||||||||
|
Agrément FM | ||||||||
| ||||||||
Agrément UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
Homologation IECEx | ||||||||
|
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.