Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB15-F148P10-ARO Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 15 mm, noyable
  • Sortie relais
  • Plage de température élargie
  • Extrêmement résistant aux chocs et aux vibrations
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB15-F148P10-ARO

Détecteur inductif avec sortie de contact relais
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortierelais
Portée nominalesn15 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 12,15 mm
Facteur de réduction rAl 0,45
Facteur de réduction rCu 0,35
Facteur de réduction r1.4301 0,8
Facteur de réduction rMs 0,5
Type de sortierelais
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 600 Hz
Course différentielleH2 ... 20 % ( typ. 3 % )
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsnon
Chute de tensionUd≤ 0,5 V (Courant de service ≤ 0,275 V à ≤ 100 mA)
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr≤ 10 µA
Consommation à videI0≤ 10 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1004 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble PUR , 2 m
Section des fils0,5 mm2
Matériau du boîtieraluminium, anodisé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67 / IP69K
Couple de serrage des vis de boîtier≤ 1,8 Nm
Dimensions
Hauteur20 mm
Largeur35 mm
Longueur50 mm