Isolateur Ethernet

L'isolateur Ethernet FieldConnex combine limitation de l'énergie de sécurité intrinsèque et isolation galvanique dans un seul produit. Les connexions Ethernet sont plug-and-play dans la Zone 1. Cet appareil compact est spécialement conçu pour les installations temporaires et les appareils mobiles.
L'isolateur Ethernetest particulièrement utile pour les machines et les équipements qui sont souvent connectés et déconnectés lors d'un fonctionnement normal, ou qui sont installés de façon temporaire. L'isolateur Ethernet permet d'accéder rapidement à des produits et solutions conçus pour les environnements extérieurs. Il peut être facilement intégré à un équipement personnalisé à l'intérieur d'un coffret à type de protection Ex d.
L'isolation galvanique permet d'éliminer la réalisation de l'équipotentielle et la mise à la terre entre la zone non dangereuse et le point de connexion de la zone à risque d'explosion. Un câble Ethernet souple et peu coûteux peut être utilisé pour l'installation.
Économe en énergie, sa conception génère une dissipation thermique très faible, un avantage indéniable en termes de coûts en cas de manque de place dans l'armoire. Par ailleurs, des performances durables sont garanties grâce au circuit électrique de qualité supérieure, ce qui constitue un atout majeur de tous les produits Pepperl+Fuchs et une exigence de base pour tous les systèmes d'automatisation des procédés actuels.