In vielen Anwendungen der Prozessautomatisierung werden flexible Geräte zur Auswertung von Strom- und Spannungssignalen oder zur Messumformerspeisung benötigt. Mit dem neuen KFU8-VCR-1 steht ein neues, universelles Transmitterspeisegerät mit gleichzeitiger Messumformerfunktion zur Verfügung.
Durch die hohe Funktionalität ist das neue, galvanisch getrennte Transmitterspeisegerät ein Alleskönner für Strom- und Spannungssignale im Feldbereich. Neben der Transmitterspeisung von 2- und 3-Leiter-Transmittern kann der KFU8-VCR-1 auch Spannungs- oder aktive Stromsignale am Eingang verarbeiten. Mehrere Ausgänge mit aktiven und passiven Stromquellen und einem Spannungsgausgang ermöglichen die flexible Anpassung des Feldsignals an die Steuerung.
Über frontseitige Drehschalter lässt sich die gewünschte Funktion bequem und einfach einstellen – ganz ohne Computer. Aufgrund des Weitbereichsnetzteils kann dieser Signaltrenner an allen weltweit gängigen Versorgungsspannungen ohne zusätzliche Spannungsversorgung betrieben werden.