Bei der Herstellung von Wurst werden die Wurstenden mit kleinen Metallklammern, so genannten Crimps, verschlossen. Diese Klammern werden automatisiert über Crimp-Maschinen angebracht. Da Würste in vielen Varianten produziert werden, ist an dieser Stelle Flexibilität gefordert. Die Crimp-Maschine muss mit unterschiedlichen Größen und Materialien zurechtkommen. Dafür werden verschiedene Crimp-Werkzeuge eingesetzt, die jeweils eine bestimmte Art Crimp bearbeiten können. Werkzeug und Crimp-Typ müssen fehlerfrei zugeordnet werden. Zugleich muss es möglich sein, die Produktionsprozesse schnell und sicher umzustellen.
Passen Werkzeug und Crimp nicht zusammen, droht eine Beschädigung der Maschine und somit ein Stillstand der Produktion. Die fehlerfreie Zuordnung von Werkzeug und Crimp ist daher die Voraussetzung für die zuverlässige Handhabung sowie hohe Produktivität und Verfügbarkeit. Werkzeug und Crimp-Rolle müssen dafür gleichzeitig überwacht werden. Die Automatisierung dieses Schritts lässt sich an die Verwendung von Original-Crimps koppeln. Damit ist auch das Folgegeschäft mit Verbrauchsmaterial gewährleistet.
Für die Identifikation der korrekten Komponenten kommt die RFID-Technologie zum Einsatz. Die Crimprolle und das Crimpwerkzeug werden jeweils mit einem RFID-Transponder versehen. Für die Rollen können kostengünstige Smart Labels mit Hochfrequenztechnologie (HF) verwendet werden; für das Werkzeug bieten sich Niederfrequenz-Transponder (LF) an, wie IPC03-10, die für den Einbau in der metallenen Umgebung von Maschinen geeignet sind. Passende RFID-Schreib-/Leseköpfe wie beispielsweise der IPH-F61-V1, werden in der Maschine installiert. Sie zeichnen sich durch eine besonders flache Bauform und die einfache Integration aus. Beide Systeme werden an die Auswerteeinheit IDENTControl angebunden, die eine parallele Verarbeitung von Signalen unterschiedlicher Frequenzen beherrscht. Die Komponenten werden eindeutig identifiziert, Schäden vermieden und Ausfallzeiten minimiert.
Technische Features:
Crimp-Rolle und Crimp-Werkzeug stellen deutlich unterschiedliche Anforderungen an die RFID-Technik. Diese können unter anderem durch den Einsatz mehrerer Frequenzbereiche erfüllt werden. Die Auswerteeinheit IDENTControl (z.B. IC-KP2- 2HB21-2V1D) bewältigt den Parallelbetrieb verschiedener RFID-Frequenzen und ist für diese Art der Anwendung besonders geeignet. Als Nebeneffekt profitiert der Anwender von der Sicherung des Folgegeschäfts mit dem Original-Verbrauchsmaterial.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.