Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Ihre Vorteile durch MPT-Sensoren

MPT steht für außergewöhnliche Flexibilität und Erkennungssicherheit

Erfolg ist messbar – durch die Kombination aus Triangulationsprinzip und Messfunktionalität wird höchste Präzision und Sicherheit bei der Objekterkennung gewährleistet, selbst bei besonders anspruchsvollen Erfassungsaufgaben. Störende Objekte sind durch anpassbare Betriebsarten im Vorder- oder Hintergrund sicher ausblendbar. Keine andere Technologie bietet mehr Zuverlässigkeit für Applikationen auf kurze Distanzen.

 

Störfestigkeit

  • Präzise Objekterkennung durch die intelligente Auswertung der Abstandsinformationen  
  • Hohe Fremdlichtfestigkeit
  • Keine gegenseitige Beeinflussung
  • Sicheres Ausblenden von Objekten im entfernten Hintergrund
  • Keine Probleme mit großen Schwarz-Weiß-Differenzen bis zur Endtastweite
     

Zuverlässigkeit

  • Zuverlässige Erkennung auch unter wechselnden Bedingungen
  • Hohe Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen
  • Keine Beeinflussung durch spiegelnde oder dunkle Objektoberflächen
  • Sicherer Betrieb auch bei Tiefkühlanwendungen bis -30°C


Flexibilität

  • Optimale Anpassung an die Applikation durch IO-Link-Schnittstellen
  • Verschiedenste Betriebsarten in einem Sensor