Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Das neue Positioniersystem PGV ist die optimale Lösung für die optische Spurführung fahrerloser Transportsysteme

Leading the Way – Position Guided Vision by Pepperl+Fuchs

Optische Farbbandverfolgung zum Fahren, Data Matrix Codes zur Positionierung und Steuercodes zur Navigation - das Positioniersystem PGV bietet diese Kombination erstmals in einem Gerät und stellt damit die optimale Lösung für die Steuerung von fahrerlosen Transportsystemen (FTS).


Prozesssicherheit in allen Bereichen

PGV - Continous position feedback Kontinuierliche Positionsrückmeldung
Durch die leistungsfähige integrierte Signalverarbeitung des Kamerasystems werden die X- und Y-Position, die Geschwindigkeit, der Winkel sowie der Betriebsstatus jederzeit genau erfasst und kontinuierlich gemeldet.
PGV - Reliable in all areas Zuverlässig in allen Situationen
Die einzigartige Fremdlicht-Unempfindlichkeit > 100.000 Lux ermöglicht die Spurverfolgung auf stark reflektierenden Oberflächen ohne zusätzliche Kontrastbänder.
PGV - High immunity Einzigartig unempfindlich
Das große Lesefenster kombiniert mit 2D-Bildaufnahmen bietet eine nahtlose Navigation über beschädigte oder verschmutzte Spurbänder und meistert selbst enge Kurvenradien.

Einfache Installation und Inbetriebnahme

PGV - Plug&Play Plug&Play
Eine integrierte Schnittstelle zu allen gängigen Feldbussen und Leitsystemen ermöglicht eine einfache und flexible Einbindung des Positioniersystems nach Plug&Play-Prinzip.
PGV - Kompakt und robust Kompakt und robust
Die kompakte Bauweise des PGVs erlaubt den Einbau selbst in kleinste FTS. Durch die hohe mechanische Robustheit und Schutzart IP67 ist das Positioniersystem ideal für den Outdoor-Einsatz geeignet.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten des PGV

Position Guided Vision
Position Guided Vision

Das Positioniersystem "Position Guided Vision" ist die ideale Lösung für fahrerlose Transportsysteme in der

  • Intralogistik
  • Lager- und Fördertechnik
  • Automobilindustrie
  • Druck- und Papierindustrie
  • Gesundheitswesen
  • und in vielen weiteren Bereichen.

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Positioniersystemen „safePXV“ und „safePGV“

Mit den neuen und weltweit einzigartigen Positioniersystemen „safePXV“ und „safePGV“ erreichen Sie erstmals SIL 3/PL e mit nur einem einzigen Sensor …