Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Ultraschallsensoren zur Fahrzeugerkennung an Schrankenanlagen

Ultraschallsensoren steuern die Absenkung von Schranken

Ultraschallsensoren der Baureihe Varikont L2 eignen sich durch ihre kompakte Bauform perfekt für den Einbau in der Schrankenanlage
Ultraschallsensoren der Baureihe Varikont L2 eignen sich durch ihre kompakte Bauform perfekt für den Einbau in der Schrankenanlage

An Parkplätzen und Parkhäusern wird die Zufahrt mit Schrankenanlagen geregelt. Hierbei ist es wichtig, dass sich die Schranke nicht absenkt, solange sich ein Fahrzeug darunter befindet. Zur Steuerung dieses Vorgangs sind Ultraschallsensoren bestens geeignet. Sie erkennen Objekte unabhängig von Fahrzeugart oder –farbe und überwachen den gesamten Bereich unter der Schranke.

Die Ultraschallsensoren lassen sich einfach und schnell im Gehäuse der Schrankenanlage installieren. Sind mehrere Schranken in unmittelbarer Nähe zueinander angebracht, so müssen die Ultraschallsensoren miteinander synchronisiert werden, um eine gegenseitige Beeinflussung zu verhindern.

Bei der Montage und Ausrichtung der Sensoren sollte sichergestellt sein, dass die Geräte in einem ausreichenden Abstand zum Boden (ggf. leicht nach oben geneigt) montiert werden und die Schallkeule den Boden nicht berührt. Dies ist vor allem bei Temperaturschwankungen (Sommer/ Winter) von Bedeutung, da sich die Schallkeule bei tiefen Temperaturen vergrößert.

Möglicherweise muss eine Schallkeulenverkleinerung über die Parametriersoftware vorgenommen werden. Sofern sich die Schrankenanlage im offenen Außenbereich befindet, ist auf eine entsprechende Eignung der Ultraschallsensoren zu achten.


Sicheres Passieren mit Ultraschallsensoren

Ultraschallsensoren erkennen zuverlässig und farbunabhängig Fahrzeuge, die sich unter der Schranke befinden. Dadurch wird einer Beschädigung der Fahrzeuge durch das Absenken der Schranke vorgebeugt.

Durch die Schallkeule und den daraus resultierenden Überwachungsbereich werden auch kleinere oder nichtflächige Fahrzeugteile wie Anhänger oder Heck-Fahrradträger, sowie Motorradfahrer zuverlässig erkannt und ein Absenken der Schranke verhindert.



Ultraschallsensoren erkennen zuverlässig und farbunabhängig Fahrzeuge, die sich unter der Schranke befinden

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Einfache Steuerung von Schrankenanlagen
  • Sichere Erkennung von Fahrzeugen aller Art
  • Vermeidung von Beschädigungen
  • Einfacher Einbau in das Gehäuse der Schrankenanlage
  • Robuste Sensoren mit langer Lebensdauer

PDF-Downloads: Technology Guides Ultraschallsensorik


Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.