Mit dem HART Loop Converter (HLC) von Pepperl+Fuchs erschließen Sie die versteckten Potenziale Ihrer bereits vorhandenen Instrumente. Der einzige HART Loop Converter mit Ex-Zertifizierung auf dem Markt macht all die Informationen Ihrer multivariablen HART-Feldgeräte verfügbar. Zu diesen Geräten gehören:
Dank dieser Vielseitigkeit bietet der HART Loop Converter die universelle Lösung, falls Sie eine laufende Anlage nachrüsten möchten.
Beispielsweise messen multivariable HART-Massestromtransmitter drei Prozessvariablen (Druck, Temperatur und Differenzialdruck). Die Geräte nutzen diese Daten zur internen Berechnung, um den Massestrom abzuleiten. Primäre Messdaten werden als 4…20 mA-Signal an das Leitsystem übertragen. Wenn Sie jedoch über kein HART-basiertes Leitsystem verfügen, gab es bislang keine Möglichkeit, die für die Berechnung verwendeten, zusätzlichen, nicht primären Variablen kontinuierlich zu überwachen.
Eine Überwachung dieser Variablen kann jedoch wünschenswert sein, wenn eine oder mehrere der Variablen für die Qualität oder Sicherheit Ihres Prozesses besonders wichtig sind. Hier schafft der HART Loop Converter Abhilfe, indem er aus multivariablen Transmittern nützliche Informationen extrahiert, die vorher nicht abrufbar waren.
Angeklemmt an den 4…20 mA Signalkreis, liest der HART Loop Converter die digitalen HART-Daten, die der intelligente Transmitter ständig überträgt und wandelt sie in weitere 4…20 mA-Signale. Diese können von einem Leitsystem oder einer SPS erfasst werden.
Auf diese Weise kann die zweite, dritte und vierte Variable eines multivariablen Feldgerätes kontinuierlich ausgewertet werden. Jeder Analogkanal des HART Loop Converters lässt sich individuell zur Überwachung der gewünschten Variablen verwenden.
Der HART Loop Converter kann mit 2 oder 4 zusätzlichen Relaisausgängen bestellt werden. Diese sind als Grenzwertrelais oder Störmelderelais nutzbar. Der Unterschied zwischen HART Loop Converter und herkömmlichem Grenzwertgeber besteht darin, dass der HART Loop Converter nicht auf das analoge Signal eines Schaltkreises, sondern auf digitale HART-Informationen reagiert.
Dadurch lässt sich der HART Loop Converter zur Überwachung jeder verfügbaren dynamischen HART-Variablen konfigurieren. Beispielsweise kann bei einem multivariablen Massestromtransmitter ein Relais so eingestellt werden, dass es auslöst, wenn die vierte Variable des Transmitters (Temperatur) einen vom Benutzer vorgegebenen Grenzwert überschreitet. Jedes Relais ist individuell jeder Prozessvariablen zuordenbar.