Der 2D-Laserscanner (2-D-LiDAR-Sensor) R2000 Detection zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Detektionsleistung aus. Der schaltende Sensor der R2000 Serie überzeugt mit seinen technischen Fähigkeiten und ist dabei besonders einfach in der Handhabung. So ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten zur Feldüberwachung, wie etwa in der Intralogistik oder Lager- und Fördertechnik.
Ausgestattet mit der innovativen Puls Ranging Technology (PRT) liefert der 2D-Laserscanner (auch bekannt als 2-D-LiDAR-Sensor) jederzeit absolut eindeutige und hochpräzise Messergebnisse unter vielfältigen Objekt- und Umgebungsbedingungen. Der R2000 Detection verfügt über ein Messmodul, das auf einer starren Achse rotiert und damit zuverlässig 360°-Messungen auf dem exakt gleichen Niveau erlaubt. Selbst kleinste Objekte wie dünne Drähte erkennt er aufgrund der sehr hohen Winkelauflösung von bis zu 0,071° problemlos. Dabei überrascht der 2D-Laserscanner R2000 Detection mit einer kompakten Bauform für eine einfache mechanische Integration.
Neben seiner starken Performance überzeugt der Überwachungsspezialist R2000 Detection durch seine einfache und intuitive Bedienbarkeit. Die bis zu 4 frei definierbaren Überwachungsfelder können mit Hilfe eines Device Type Managers (DTM) schnell und flexibel bestimmt werden.
Der 2D-Laserscanner (2-D-LiDAR-Sensor) R2000 Detection kommt in zahlreichen Überwachungsaufgaben zum Einsatz. Hierzu gehören:
Defekte Paletten und herausragende Teile können bei der automatischen Fachbelegung in Hochregallagern zu Kollisionen und somit zu großen Sachschäden führen. Durch die extra plane Scanebene und dem Laserstrahlaustritt direkt unter der Abdeckung ist die Überwachung nur wenige Millimeter unterhalb der zu inspizierenden Ebene möglich. So erkennt und meldet der R2000 Detection selbst kleine Bruchstücke an defekten Paletten sicher und zuverlässig.