Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Modernste Bedien- und Beobachtungssysteme für die Prozessindustrie

2015-08-24

Indusrial Monitors+HMI Solutions Industrielle Monitore und HMI-Lösungen
Die VisuNet-Produktfamilie von Pepperl+Fuchs deckt die hohen Anforderungen für Prozesskontrolle ab – vom einfachen Netzwerkmonitor bis zur kundenspezifischen Bedienstation.

Projekte in der Prozessautomation sind heutzutage immer stärker digitalisiert und von der Informations-Technologie beeinflusst. Robuste Mensch-Maschine-Bedienstationen (HMIs), wie industrielle PCs oder Thin-Client-basierende Remote-Monitore, ermöglichen es Anwendern in Prozessanlagen, mit entfernten Prozessleitsystemen zu interagieren.

Da der Bedarf nach einem möglichst schnellen Informationszugriff ständig steigt, hat Pepperl+Fuchs jetzt ein umfassendes Update für mehrere seiner VisuNet-Produktfamilien aus dem Bereich Bedien- und Beobachtungssysteme umgesetzt.


Produktfamilie VisuNet IND: Industrielle PCs der Serie 8200/900 mit umfassendem Update

Die industriellen PCs aus der Serie 8200/900 verfügen nun über CPUs vom Typ Intel i7 3517UE oder ATOM E3862.
Die industriellen PCs aus der Serie 8200/900 verfügen nun über CPUs vom Typ Intel i7 3517UE oder ATOM E3862.

Für eine flüssige Ausführung der aktuellsten Automatisierungsanwendungen sind die Core-2-Duo-Prozessoren der industriellen PCs in der Serie 8200/900 durch die neue Intel-i7-3517UE-CPU mit einer Taktfrequenz von 1,7 GHz pro Kern ausgetauscht worden. Der neue Prozessor ist deutlich schneller als der Core 2 Duo – bei gleicher Leistungsaufnahme. Die zuvor parallel verfügbaren Einkern-CPUs Intel ATOM N270 wurden ebenfalls ausgetauscht gegen einen Dual Core Intel ATOM E3862.

Neben dem Leistungszuwachs bei der CPU sorgt eine SSD-Festplatte mit 120 GB Speicherkapazität für hohe Datenübertragungsraten. Anwender können für ihr Bedien- und Beobachtungssystem zwischen einer Bestückung mit 4 oder 8 GB RAM vom Typ DDR3L auswählen. DDR3L ermöglicht, verglichen mit herkömmlichen DDR-Arbeitsspeichern, schnellere Zugriffszeiten bei gleichzeitig geringerer Leistungsaufnahme. Als Betriebssystem steht Windows® 7 Ultimate in 32- oder 64-Bit-Version in der Serie 8200/900 zur Auswahl.


Produktfamilie VisuNet IND: Remote-Monitore der Serie 8200/900 für die neue Firmware RM Shell 4.0 optimiert

VisuNet RM Shell 4.0 gibt Remote-Monitoren ein neues und intuitives “Look-and-feel”.
VisuNet RM Shell 4.0 gibt Remote-Monitoren ein neues und intuitives “Look-and-feel”.

Die Remote-Monitore der Serie 8200/900 sind nun ebenfalls mit einem Intel-ATOM-E3862-Prozessor sowie 4 GB Arbeitsspeicher ausgerüstet. Mit der Erweiterung um eine extrem schnelle 32-GB-CFAST-Speicherkarte als Massenspeicher ist das System zielgerichtet für die neue Firmware-Version VisuNet RM Shell 4.0 (basierend auf Microsoft Windows® Embedded Standard 7) optimiert worden.

Diese von Pepperl+Fuchs entwickelte Firmware setzt in puncto Geschwindigkeit, Funktionalität und modernem Look-and-feel neue Maßstäbe für VisuNet-Remote-Monitore.


Produktfamilie VisuNet GMP: Industrielle PCs und Remote-Monitore aus der Serie 3700 mit mehr Geschwindigkeit

Die GMP-Familie ist speziell auf Good-Manufacturing-Practice-Anforderungen zurechtgeschnitten.
Die GMP-Familie ist speziell auf Good-Manufacturing-Practice-Anforderungen zurechtgeschnitten.

Die für die Produktfamilie VisuNet IND umgesetzten Updates wurden ebenfalls für die Serie GMP 3700 implementiert, die besonders für Good-Manufacturing-Practice-Anwendungen in Life-Science-Industrien geeignet ist. Alle erweiterten Features der IND-Produktfamilie treffen auch auf PCs und Remote-Monitore der GMP-Serie zu: Schnellere CPU, mehr RAM, leistungsstärkere Festplatten und Umstieg auf Microsoft® Windows 7 Ultimate. Zusätzlich wird eine High-End-CPU-Variante für die GMP-PCs angeboten. Eine Low-Budget-Ausführung mit ATOM-Prozessor flankiert die i7-Prozessor-Version und sorgt so für größtmögliche Flexibilität innerhalb des Portfolios.

Kontaktieren Sie uns jetzt und setzen Sie sich mit unseren leistungsstarken HMI-Lösungen vom Wettbewerb ab.