Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

RAVE – der besonders robuste Radarbewegungsmelder mit Schutzart IP67

2019-05-11

RAVE Radarbewegungsmelder, Tür, Tor, Aufzug, Schutzart IP67
Der neue RAVE Radarbewegungsmelder mit Schutzart IP67.

Im Bereich des Tür-, Tor- und Aufzugbaus bietet Pepperl+Fuchs ein umfassendes Portfolio an leistungsstarken Sensoren. Neben den beiden Produktfamilien „RaDec“ und „RMS“, ergänzt nun der neue Radarbewegungsmelder RAVE das Radarsensor-Portfolio um eine äußerst robuste Variante. Mit der Schutzart IP67 fungiert der neue Bewegungsmelder als idealer Toröffner für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben in rauen Umgebungsbedingungen. Setzen Sie auf die zuverlässige Sensorik für mehr Sicherheit und Komfort in Ihrer Anwendung.


Schutzart IP67 für raue Außenanwendungen

Der neue Radarbewegungsmelder RAVE besticht durch sein äußerst robustes Gehäuse mit der Schutzart IP67. Dank dieser Schutzart erhält der Öffnungsimpulsgeber eine hohe Immunität gegen Regen, Staub, Schmutz und starken Temperaturschwankungen. Der RAVE ist somit die ideale Sensorlösung für raue Industrieumgebungen.

Ihr Vorteil: maximale Verfügbarkeit in widrigen Umgebungsbedingungen


Hohe Bedienfreundlichkeit für schnelle Inbetriebnahme und Montage

Das Montagekonzept des Radarbewegungsmelder RAVE besteht aus einer Halterung zum einfachen Einhängen des Gerätes sowie einer Rastung zur schnellen Einstellung des Erfassungswinkels. Über die Anzeige-LEDs ist der Betriebs- und Schaltzustand jederzeit gut sichtbar. Individuelle Einstellungen können ganz einfach über integrierte Drucktaster oder Fernbedienung vorgenommen werden. 

Ihr Vorteil: komfortables Handling bei minimalem Zeitaufwand


Breites Funktionsspektrum für optimierte Transportwege

Der leistungsstarke RAVE verfügt über ein extrabreites Erfassungsfeld . Der Radarbewegungsmelder ermöglicht eine Querverkehrsausblendung sowie ein situationsbedingtes Öffnen dank differenzierter Personen- und Fahrzeugerfassung über zwei Relais. Verkehrsströme können so geregelt, Energie eingespart und Abläufe optimiert werden.

Ihr Vorteil: höchste Effizienz und Flexibilität in Ihrer Anwendung


Highlights des RAVE Radarbewegungsmelders

  • Geeignet für raue Außenanwendungen dank robustem Gehäuse mit Schutzart IP67

  • Zeitsparende Montage durch praktische Wandhalterung und Rastung zur Einstellung des Erfassungsfeldes.

  • Optimierung von Betriebsabläufen durch gezielte Tür/Tor-Öffnung


e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.