Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Die neue Ausgabe der NEWS FOR FACTORY AUTOMATION 2|2016 ist da!

2016-11-02

November-Ausgabe


Lesen Sie Ihre NEWS FOR FACTORY AUTOMATION!

Ob auf Knopfdruck oder mit dem klassischen Schlüsselumdrehen im Zündschloss – wenn der Motor anspringt, kann der Fahrspaß beginnen. Doch bis ein Auto über Autobahnen und Landstraßen rollt, hat es einen langen Weg hinter sich. In der Produktionshalle herrscht gleißende Hitze – wenn flüssiges Metall zu einem Motorblock für ein Auto gegossen wird, erreicht es Temperaturen jenseits der 1 000 °C, gleichzeitig ist dieser Vorgang fehleranfällig. Um defekte Güsse zu vermeiden, setzt das SpinScan3D-System der Pepperl+Fuchs Tochter VMT Vision Machine Technic Bildverarbeitungssysteme GmbH bereits bei der Qualitätskontrolle der Gussformen an. Erfahren Sie, wie eine Sensorsymbiose absolute Messgenauigkeit erzielt. 


Außerdem erwarten Sie in der aktuellen Ausgabe NEWS FOR FACTORY AUTOMATION unter anderem:

  • RFID als Schlüssel zur Smart Factory: Drei Experten geben Ein- und Ausblicke, wie die Schlüsseltechnologie den Weg gen Industrie 4.0 bestreitet.
  • Der perfekte Match: Zwei Varianten des SmartRunners ermöglichen die flexible Produktion.
  • R100 im Puzzlefieber: Kein Puzzlestück fehlt dank optoelektronischer Sensoren.
  • Vertrauen ist gut, Redundanz ist besser: Drehgeberlösungen geben Sicherheit.
  • iGo where you go: Der R2000 hilft beim Kommissionieren.
  • Ganz Asien in einem Land: Was Singapur als Standort für Pepperl+Fuchs so attraktiv macht.

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren