Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Neue Ethernet-IO-Module ergänzen das Portfolio von Pepperl+Fuchs

2017-01-01

Ethernet-IO-Module
Die Ethernet-IO-Module unterstützen alle gängigen Ethernet-Protokolle in einem Gerät.

Langjährige Erfahrung und fundiertes Know-how machen Pepperl+Fuchs zu einem Experten im Bereich der Feldbusanbindung – sowohl in der Fabrik- als auch der Prozessautomation. Mit neuen Ethernet-IO-Modulen erweitert Pepperl+Fuchs nun das Produktportfolio um weitere Schnittstellen für industrielle Feldbussysteme. Das Gesamtpaket an Eigenschaften der neuen Feldbusmodule bietet Feldbusanwendern in Zukunft mehr Flexibilität und ein Höchstmaß an Effizienz.

Wo bisher verschiedene Modultypen nötig waren, machen die Ethernet-IO-Module das Verwenden eines Standards möglich. Denn ob PROFINET, EtherNet/IP oder EtherCAT, die Module unterstützen alle gängigen Ethernet-Protokolle; mit einem Drehwahlschalter lässt sich der gewünschte Protokolltyp direkt am Modul einstellen.

Dank dieser Multiprotokollfähigkeit sind die Ethernet-IO-Module mit allen gängigen Steuerungen kompatibel und lassen sich auch bei bereits bestehender Installation problemlos einsetzen, unabhängig von der vorhandenen SPS. Die Zahl der Gerätevarianten und Bauteile wird so deutlich reduziert. Das senkt die Kosten und erhöht den Standardisierungsgrad beim Anlagendesign erheblich.


Effizient in jeder Hinsicht


Der innovative Power-Stecker der Module mit L-codiertem M12-Steckanschluss ermöglicht eine Stromversorgung mit bis zu 16 A. Dadurch sind die Ethernet-IO-Module in der Lage, höhere Spitzenlasten abzudecken. Eine parallele Verdrahtung zur Energienachführung entfällt durch dieses Konzept, was wiederum den Verkabelungsaufwand reduziert und die Installation vereinfacht.

Zur einfachen Verdrahtung trägt außerdem die Gestaltung der Anschlüsse bei: Die Schnittstellen für die Funktionsebenen „Daten“, „Feldbus“ und „Power“ unterscheiden sich farblich und durch ihre Kodierung, um so eine fehlerhafte Steckung und Installation zu verhindern.


Harte Schale ...

Mit einem vollvergossenen Metallgehäuse sind die Module auch für raue Umgebungen geeignet.
Mit einem vollvergossenen Metallgehäuse sind die Module auch für raue Umgebungen geeignet.

Das kompakte Gehäusedesign der Ethernet-IO-Module erlaubt vielfältige Montagevarianten und eine einfache Integration in der Anlage – ob auf einem Profil oder direkt in bestehenden Maschinen. Ein Universal-Anschraubadapter macht die neuen IO-Module montagekompatibel zu den gängigen Wettbewerbsprodukten. Das macht den Einsatz in der Anlage noch einfacher.

Die Ethernet-IO-Module sind extrem robust: Mit einem vollvergossenen Metallgehäuse halten sie auch den Bedingungen in rauen Umgebungen stand. Dank der Schutzart IP65/67 sind sie staubdicht, gegen Strahlwasser geschützt und vertragen sogar Untertauchen in Wasser. Im Temperaturbereich von -20 bis +70 °C können weder Kälte noch Hitze den Modulen etwas anhaben. Dadurch sind die Ethernet-IO-Module für jede Art von Umgebung geeignet und besonders langlebig.


... intelligenter Kern

Die Ethernet-IO-Module überzeugen nicht nur durch ihr Äußeres, sondern bieten auch zahlreiche Zusatzfunktionen. Nutzer können dank verschiedener Diagnosemöglichkeiten die Transparenz im Prozess verbessern und Ausfallzeiten in ihrer Anlage reduzieren. LEDs zeigen jederzeit den Status aller Kanäle an und erlauben eine kanalgenaue Diagnose. Aus der Ferne können Anwender über einen integrierten Webserver zudem auf Netzwerkparameter wie IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway zugreifen, sodass im Fehlerfall eine schnelle Reaktion sichergestellt ist.



Der integrierte Webserver verbessert die Transparenz im Prozess und erlaubt schnellere Reaktionszeiten.

Für mehr Effizienz in der Anlage steht auch die Option der „dezentralen Intelligenz“. Mit dieser Funktion ausgestattet sind die Module in der Lage, kleinere Anwendungen völlig autark zu lösen, ohne Informationen erst an die Steuerung weitergeben zu müssen. Die Ethernet-IO-Module werten Parameter dafür selbständig aus. Nur im Bedarfsfall geben sie benötigte Informationen weiter an die Steuerung, sodass notwendige Maßnahmen greifen können. Diese Funktion der dezentralen Intelligenz optimiert die Reaktionszeit und entlastet das übergeordnete System. Kombiniert mit der Multiprotokollfähigkeit und den innovativen Power-Steckern sind die neuen Ethernet-IO-Module so echte Effizienztreiber in der Anlage.


Highlights auf einen Blick

  • Maschinenstandardisierung dank Unterstützung aller gängigen Ethernet-Protokolle in einem Modul 
  • Innovativer M12-Power-Stecker für reduzierte Installationskosten durch höhere Strombelastbarkeit bis 16 A
  • Vollvergossenes Metallgehäuse
  • Integrierter Webserver für mehr Transparenz und erhöhte Prozesssicherheit
  • Zykluszeit-unabhängige, schnellere Reaktionszeit und reduzierter Kommunikationsaufwand durch dezentrale Intelligenz

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren