Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Zuverlässige Qualitätskontrolle in Produktionsanlagen

Präzise Detektion und Entfernungsmessung kleinster Objekte

Anwendung

In Produktionsanlagen durchlaufen Produkte bis zu ihrer Fertigstellung viele unterschiedliche Produktionsschritte. Automatisierte Förderstrecken verbinden die einzelnen Produktionslinien miteinander und transportieren Zwischenprodukte in Kisten oder Trays zur Weiterverarbeitung in der nächsten Station. Voraussetzung zur automatisierten Weiterverarbeitung ist die Lagerichtigkeit der Zwischenprodukte. Nur korrekt positionierte Objekte dürfen weiter transportiert werden, die anderen müssen aussortiert und neu geordnet werden.


Ziel

In Produktionsanlagen kann es schwerwiegende Folgen haben, wenn ein Objekt falsch liegt und dadurch entweder falsch weiterverarbeitet wird oder der Prozess aufgrund einer Fehlermeldung unterbrochen werden muss. Daher gilt es, fehlerhafte Objekte schnell und zuverlässig zu erkennen und auszusortieren. Bei der Überprüfung ist oftmals das kleinste Produktmerkmal entscheidend, da die Objekte selbst sehr klein oder aus technischen oder optischen Gründen Veränderungen am Produkt nicht möglich sind.

Des Weiteren können die Platzverhältnisse in Produktionsanlagen sehr beengt sein und in der Zwischenverarbeitung herrschen oftmals erhöhte Umgebungstemperaturen. Sensoren, die in diesen Umgebungen eingesetzt werden, müssen daher sowohl platzsparend einsetzbar sein als auch erweiterten Temperaturanforderungen gerecht werden.


Lösung

Dank des extrem präzisen Lichtflecks werden selbst kleinste Objekte erkannt.
Dank des extrem präzisen Lichtflecks werden selbst kleinste Objekte erkannt.

Die kleinen Distanzsensoren der R10x-Serien sind für diese Anwendung bestens geeignet, da in diesen die neue leistungsstarke Lasertechnologie DuraBeam zum Einsatz kommt. Dank des extrem präzisen Lichtflecks dieser Technologie können selbst kleinste Objekte oder Merkmale zuverlässig erkannt werden. In Kombination mit der bewährten Multi Pixel Technology sind Entfernungsmessungen im Mikrometerbereich möglich. Dadurch gelingt es beispielsweise kleinste Kerben und damit auch minimale Höhenunterschiede zur Markierung der richtigen Lage des Objekts schnell und zuverlässig zu erkennen. Reibungslose automatisierte Prozessabläufe sind garantiert.


Vorteile

Die optoelektronischen Sensoren der R10x-Serie bieten eine Vielzahl technischer Highlights.
Die optoelektronischen Sensoren der R10x-Serie bieten eine Vielzahl technischer Highlights.

DuraBeam vereint die Stärken von LED- und Lasersensoren und ermöglicht nicht nur einen Einsatz bei Temperaturen von -40 °C bis +60 °C, sondern besticht auch durch eine besonders lange Lebensdauer. Die kleine Standardbauform der optoelektronischen Sensoren der R10x-Serie ist bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse. Durch die kompakte Größe des Messkerns kann in diesen sogar die bewährte Multi Pixel Technology für störsichere und hochpräzise Entfernungsmessungen integriert werden. Die Ausstattung mit einer IO-Link Schnittstelle eröffnet darüber hinaus viele Möglichkeiten zur einfachen Parametrierung, Diagnose oder Wartung der Sensoren. Je nach Befestigungssituation kann auf die Serie R100, R101 oder R103 zurückgegriffen werden – diese bieten gleiche Funktionalitäten und gleiche Technologien, jedoch unterschiedliche Montagekonzepte.


Auf einen Blick

  • Zuverlässige Qualitätskontrolle
  • MPT-Distanzmessung in kleiner Standardbauform
  • Erkennung kleinster Objekte dank extrem präzisem Lichtfleck
  • Innovative Lasertechnologie DuraBeam für hohe Lebensdauer und erhöhten Temperatureinsatzbereich
  • IO-Link für einfache Parametrierung, Diagnose oder Wartung
  • Reibungslose Prozessabläufe

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …