Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Redirect - Keeping in Touch: The New Wireless Inductive System "WIS 2"

2017-02-09

Wireless Inductive System WIS 2
Optimized performance for demanding applications with up to 12 watts power transmission.

Robotic applications using interchangeable tools move at high speeds with rapid movement and rotation. Traditional solutions with drag chains or slip rings lack the required flexibility for this automation technology. The Wireless Inductive System (WIS) from Pepperl+Fuchs masters these challenges by enabling noncontact connectivity where no fixed connections are possible. 

The new WIS 2 offers improved performance with an even higher power transmission of 12 watts. A longer 7 mm distance between the primary and secondary transmitter provides significant tolerance to axial misalignment. 


Drahtlose Übertragung von Energie und Signalen

Drahtlose induktive Systeme arbeiten nach dem Prinzip der induktiven Kopplung und bestehen aus Primär- und Sekundärelektronik. Für die Energieübertragung wird auf der Primärseite ein induktives Wechselfeld aufgebaut. Beim Eintauchen des Sekundärkreises in dieses Feld wird Energie übertragen. Diese reicht aus, um verschiedene Arten von Sensoren, wie zum Beispiel induktive, optische oder kapazitive Sensoren direkt an den beweglichen Maschinenteilen zu betreiben. Die Signalzustände der Sensoren werden durch einzelne Sendeimpulse auf die Primärseite übertragen und so dem Leitsystem zur Verfügung gestellt.


Highlights

  • Optimierte Performance für anspruchsvolle Anwendungen mit bis zu 12 Watt Übertragungsleistung
  • Maximale Zuverlässigkeit selbst bei hohen mechanischen Toleranzen und starken Vibrationen durch einen Übertragungsabstand von bis zu 7 mm
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten und Flexibilität dank kompakter 2-Kanal- und erweiterter 8-Kanal-Variante
  • Austauschbare primäre und sekundäre WIS-Übertrager, die nicht gepaart sind

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren