Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

MotionScan – Der Kombisensor für mehr Sicherheit an automatischen Schiebetüren

2017-04-03

MotionScan – der 2-in-1-Sensor vereint die Radarerfassung mit der Infrarottechnologie und sorgt für eine schnelle und sichere Öffnung von Automatikschiebetüren auch bei hohem Personenaufkommen.
Der MotionScan erkennt sich nähernde Personen schnell und zuverlässig.

Ob an Flughäfen, Einkaufszentren oder den großen Museen der Welt - an automatischen Schiebetüren mit hohem Personenaufkommen muss jeder Einzelne gleichzeitig sicher erkannt und vor Kollisionen geschützt werden. Der neue MotionScan ist ein Kombisensor, der diese beiden Funktionen vereint. Mit seinem großen Radarerfassungsfeld erkennt er frühzeitig sich nähernde Personen und sorgt für die rechtzeitige Öffnung der Automatiktür. Gleichzeitig werden die Passanten durch den integrierten Aktiv-Infrarot-Lichttaster vor Gefahren durch die Schließbewegung geschützt. Das große Infrarot-Schutzfeld sorgt für eine zuverlässige Absicherung der Hauptschließkante und somit für höchste Sicherheit und maximalen Kollisionsschutz.



MotionScan – der 2-in-1-Sensor vereint Radarerfassung mit Infrarottechnologie und sorgt für eine schnelle und sichere Öffnung von Automatikschiebetüren. Mit dem 4 x 4 m großen Radarerfassungsfeld werden Passanten zuverlässig erfasst.

Zuverlässig in jeder Situation

Der MotionScan bietet auch bei unterschiedlichsten Bodenbelägen maximale Funktionssicherheit – ob Hochglanzmarmor, Steinfliesen oder Gitterroste. Die variabel einstellbaren Schutz- und Erfassungs-felder sowie eine mögliche Montagehöhe von bis zu 3,20 m bieten höchste Flexibilität beim Einsatz des MotionScan. Insgesamt drei infrarote Strahlenreihen bilden das max. 1,10 m vor der Tür beginnende, flexibel einstellbare Schutzfeld und sorgen so für eine hohe Sicherheit und Kollisionsschutz. Die integrierte Richtungserkennung senkt zudem die Dauer des Türöffnungszyklus und reduziert damit den Temperaturverlust innerhalb des Gebäudes.



Infrarottechnologie für die Sicherheit, Radartechnologie zum Öffnen der Türen

Komfortable Montage, einfache Bedienung

Dank der automatischen Einlernfunktion und den integrierten Montageinformationen auf dem Sensor erfolgen Montage und Inbetriebnahme schnell und einfach. Ebenfalls bedienfreundlich und übersichtlich erfolgt die Visualisierung des jeweiligen Betriebszustands über eine mehrfarbige LED.


Highlights auf einen Blick

  • Rechtzeitige Türöffnung für ein ungehindertes Passieren dank des 4 × 4 m großen Radarerfassungsfeldes
  • Höchste Sicherheit durch großes, flexibel einstellbares Infrarot-Schutzfeld
  • Funktionssicher bei unterschiedlichsten Bodenbelägen
  • Installations- und bedienfreundlich dank automatischer Einlernfunktion und mehrfarbiger LED

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.