Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Tab-Ex®-01-Serie explosionsgeschützter Tablet-Computer

2017-06-08

Mobilität im Ex-Bereich schafft maximale Effizienz

Die Tab-Ex®-01-Serie explosionsgeschützter Tablet-Computer
Entdecken Sie die Tablet-Computer der Tab-Ex®-01-Serie.

Mit der Tab-Ex®-01-Serie hat ecom in Kooperation mit Samsung die weltweit ersten Tablet-Computer für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Zone 1/ Division1, Zone 2/ Division 2 sowie rauen Umgebungen entwickelt. Der mobile Anwender kann so jederzeit und an jedem beliebigen Ort, unterschiedlichste Aufgaben schnell und effizient erfüllen. Dabei kann der Anwender Daten in Echt-Zeit abfragen sowie mit nicht anwesenden Experten und Backend-Systemen interagieren. Die Tablet-Computer eröffnen dem Mobile Worker so völlig neue Möglichkeiten.


Neue Wege durch Innovationsleistung und Flexibilität

Als kompaktes Leichtgewicht ist das Tab-Ex® 01 der ideale Begleiter für vielfältige Aufgaben wie beispielsweise Inventuren, Materialnachverfolgung und Inspektionen. Anwender erhalten durch das 8-Zoll-Display erstmals die Möglichkeit, zahlreiche Applikationen in explosionsgefährdeten Bereichen zu nutzen, um Daten über verschiedenste Backend-Systeme hinweg abrufen und austauschen zu können. Dank optional integrierter Kameras ist der Mobile Worker zudem in der Lage, bei Instandhaltungsarbeiten etwaig auftretende Fehler zu erfassen, mit den zuständigen Experten zu besprechen und zielgerichtet einzugreifen.

Auf Basis dieser uneingeschränkt vernetzten Arbeitsweise lassen sich die Vorteile der modernen digitalen Kommunikation voll ausschöpfen:

  • Effektivere Zusammenarbeit des Mitarbeiters vor Ort mit der Zentrale
  • Schnellere, verbesserte Entscheidungsfindung
  • Erhöhte Datenqualität für Arbeiten in gefährdeten Bereichen

Sicherheit ist oberstes Gebot


Das ecom Tablet Tab-Ex® ermöglicht neue kundenorientierte Lösungen und eine Steigerung des Bedienkomforts für mobile Anwender in der Öl & Gas Industrie, der Petrochemie, der Chemie- und Pharmaindustrie sowie anderen Industriezweigen.


Ganz gleich, welch hohe Anforderungen Ihre Arbeitsumgebung stellt: Als erstes eigensicheres mobiles Gerät bietet das Tab-Ex® 01 jederzeit maximale Leistung und vollständige Sicherheit im Gefahrenbereich – selbst im Falle eines Fehlers. Für eine erstklassige Datensicherheit sorgt währenddessen die GALAXY Tab Active-Plattform von Samsung, auf welcher die neue Tab-Ex®-Serie aufsetzt. Die Plattform ist mit einer großen Auswahl vorinstallierter Sicherheitsanwendungen kompatibel und bietet Schutzfunktionen wie eine Geräteverschlüsselung, MDM, VPN und sichere Verbindungen (Samsung KNOX™).

Besonders robust und resistent

Die Tab-Ex® 01-Serie explosionsgeschützter Tablet-Computer wurde speziell für den alltäglichen Gebrauch in explosionsgefährdeten und rauen Umgebungen konzipiert, gebaut und getestet. Dieses Video zeigt einen Ausschnitt aus dem bestandenen Testverfahren, welches die Tablet-Serie für ATEX Zone 1/21 und Division 1 zertifiziert.
 

Das Mobile-Worker-Konzept – eine runde Sache

Als ideale Ergänzung zum Tablet-Computer Tab-Ex® führt ecom eine Reihe perfekt aufeinander abgestimmte Peripheriegeräte und Zubehör, die sich ebenfalls für den weltweiten Einsatz in Zone 1/ Division 1, Zone 2 / Division 2 sowie rauen Industrieumgebungen eignen. Jede Einzellösung kombiniert kompromisslose Sicherheit mit höchster Funktionalität – inklusive allen notwendigen Zulassungen und Zertifikaten für den spezifischen Einsatz.


Tab-Ex® 01 auf einen Blick

  • Zertifiziert für Zone 1/ Division 1, Zone 2 / Division 2 sowie rauen Industrieumgebungen
  • Umfassende Sicherheit dank Samsung KNOX™
  • Optional integrierte Kameras für Videoanruf und Aufnahme von Fehlerbildern
  • Hoher Bedienkomfort dank 8-Zoll-Display
  • Leistungsstarke Batterie für lange Laufzeiten
  • Geeignet für die Bedienung mit Handschuhen
  • Zahlreiche Konnektivitätsoptionen für drahtlose Anwendungen
  • Umfassendes Lösungsportfolio inklusive passender Peripheriegeräte und Zubehör
  • Service Level Agreement über 3 Jahre (optional)

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren