Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Pepperl+Fuchs erweitert Portfolio um Lasttrennschalter und Sicherheitsschalter in Ex-e/Ex-tb-Ausführung

2017-06-27

Lasttrennschalter in Ex-e/Ex-tb-Ausführung
Die neuen Produktlinien in Zündschutzart Ex e und Ex tb sorgen für die sichere Trennung von Maschinen und Strormversorgung

Elektrische Schaltgeräte für explosionsgefährdete Bereiche zählen seit Jahren zu den Schwerpunkten von Pepperl+Fuchs. Nun hat man das Portfolio mit elektrischem Explosionsschutz nochmals aktualisiert und erweitert. Die jüngste Neuerung bildet eine Auswahl von Lasttrennschaltern (DIS*) und Sicherheitsschaltern (SAF*) in Zündschutzart Ex e und Ex tb. Diese gewährleisten die sichere Trennung von Maschinen und Stromversorgung bei Reinigung, Wartung oder Instandsetzung.


Sicheres An- und Abschalten in Zonen 1 und 21

Die neuen Lasttrenn- und Sicherheitsschalter sind bei einem maximalen Betriebsstrom von 25 A oder 40 A für den Einsatz in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22 geeignet. Dank vielfältiger Konfigurationsmöglichkeiten erlauben sie die Anpassung an diverse Schaltanforderungen. So können sämtliche Produkte dieser Baureihen mit Hauptkontakten in 3-, 4- oder 6-poliger Variante sowie mit verschiedenen Hilfskontakten ausgelegt werden.


Schutzart und Temperaturbereich für alle Fälle

Erhältlich sind die Schalter wahlweise in einem GFK- oder Edelstahlgehäuse mit Schutzart und Temperaturbereich für den breiten Einsatz in der Automation. Unautorisierte Manipulationen der Sicherheitsschalter verhindern die dreifach per Vorhängeschloss verschließbaren Drehbetätiger. Zudem kann der Gehäusedeckel der SAF*-Varianten nur geöffnet werden, wenn der Schalter in Position ‚EIN‘ steht, sodass die Konformität zu IEC 62626-1 gegeben ist.


Komplettlösungen zum Schalten und Steuern

„Durch die Portfolioerweiterung um Ex-e-Lasttrenn- und Sicherheitsschalter positionieren wir uns noch stärker als Komplettanbieter im Bereich der Systeme und Komponenten für den elektrischen Explosionsschutz. Von Klemmenkästen, Befehls- und Meldegeräten, Steuerkästen bis hin zu komplexen Steuerungs- und Verteilungslösungen: Kunden können bei uns eine große Produktpalette höchster Qualität aus einer Hand beziehen — von der Einzelkomponente bis zum Gehäuse aus der hauseigenen Gießerei “, so Produktgruppenleiter Rainer Nägle.


Highlights

  • Zertifizierte Ex-e-/Ex-tb-Lastrennschalter und Sicherheitsschalter für den Einsatz in Zonen 1, 2, 21 und 22
  • Viele Möglichkeiten zur Konfiguration der 25-A- oder 40-A-Hauptkontakte sowie Hilfskontakte
  • Robuste Edelstahl- und GFK-Gehäuse
  • Drehbetätiger dreifach mit Vorhängeschloss abschließbar in Position ‚AUS‘
  • Teil des großen Portfolios an elektrischen Komponenten und Systemen für den Explosionsschutz

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren