Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Adapter für die Elcon-1000-Serie macht K-System-Module kompatibel zu S1000-Installationen

2017-08-14

Adapter für die Elcon-1000-Serie
Der Adapter für die Serie 1000 von Elcon erlaubt die einfache Steckmontage von K-System-Modulen.

Da die Elcon-1000-Serie nicht länger produziert wird, könnten Anwender zu der Annahme gelangen, dass jeder Modultausch zwangsläufig einen kompletten Systemwechsel im Schaltschrank nach sich zieht. Mit einem speziellen Adapter für die Module aus der Serie 1000 von Elcon Instruments bietet Pepperl+Fuchs eine einfach zu implementierende Adapter-Lösung, welche die Wartung und den weiteren Betrieb von bestehenden S1000-Installationen ermöglicht.


Steckbarer Elcon-1000-Serie-Adapter für schnelle Instandhaltung

Der Elcon-1000-Serie-Adapter wird auf dem Termination Board der Serie 1000 installiert und erlaubt so den Einsatz der Module aus dem bewährten K-System von Pepperl+Fuchs. Ein Austauschmodul wird einfach auf den entsprechenden Adapter aus der Serie 1000 aufgesteckt und über die zu dem jeweiligen K-System-Gerät dazugehörigen Kabelsätze verdrahtet.

Um die Produktauswahl zu einfachen, wird das entsprechende K-System-Gerät für jedes Elcon-1000-Serie-Modul im Datenblatt des Adapters mit aufgeführt.


Highlights des Elcon-1000-Serie-Adapters

  • Einfache Instandhaltung bestehender Installationen der Elcon-1000-Serie
  • Steckmontage von K-System-Modulen
  • Zusätzliche Kabelsätze verfügbar je nach Typ des K-System-Moduls


e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren