Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

ecom Smart-Ex® 01 Eigensicheres Smartphone und Mobiler Computer

2017-10-31

Uneingeschränkte Mobilität auch in explosionsgefährdeten Bereichen

Smart-Ex® 01 Eigensicheres Smartphone und Mobiler Computer
Das ecom Smart-Ex® 01 ist mehr als nur ein Smartphone.

Ausgestattet mit der neuesten Technologie modernisiert und vereinfacht das 4G/LTE-fähige, SIM-Lock freie Smart-Ex® 01 als Smartphone und mobiler Computer die Zusammenarbeit zwischen mobilen Anwendern, der Leitstelle und den Backend-Systemen. Das eigensichere Smartphone ist sowohl in explosionsgefährdeten Bereichen – in ATEX Zone 1/Division 1 und Zone 2/Division 2 – als auch in geräuschintensiven, rauen Industrieumgebungen einsetzbar und ermöglicht eine störungsfreie Kommunikation


Das Tor zur Industrie 4.0

Ob als Mobiltelefon, PDA, Scanner oder Kamera – dank des permanenten Datenaustauschs schafft das Smart-Ex® 01 eine direkte Vernetzung moderner Industrie-4.0-Applikationen.


Sicherheit und Effizienz ohne Kompromisse – das Mobile-Worker-Konzept

Das Smart-Ex® 01 erleichtert die tägliche Arbeit des Mobile Workers maßgeblich, da Live-Daten, digitale Fotos sowie Videos und Video-Streaming jederzeit von überall aus nutzbar sind.

Diese neue Art der konstanten Online-Anbindung ermöglicht:

  • effektivere Arbeitsprozesse
  • minimierte Stillstandzeiten
  • erhöhte Sicherheit
  • verschlankte Entscheidungsprozesse und Kosten

Alleinarbeiterschutz / Lone Worker Protection

In Verbindung mit einer professionellen Softwarelösung wird mittels verschiedener Sensoren im Smart-Ex® 01 ein Notfall (Aufprall, Bewegungslosigkeit, Bewusstlosigkeit, etc.) detektiert. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Verunglückte mithilfe einer Alarm- und Ortungsfunktion schnell lokalisiert und notwendige Maßnahmen umgehend eingeleitet werden können. In Kombination mit der Software-Lösung von Swissphone verfügt das Smartphone sogar über eine nach BGR-139 zertifizierte Lone Worker Protection.


Industrietauglicher Touchscreen


Der Touchscreen ist auch in direktem Sonnenlicht gut ablesbar und lässt sich selbst mit schmutzigen oder nassen Arbeitshandschuhen leicht bedienen.

Der industrietaugliche 4-Zoll-Multi-Touchscreen aus stoß- und kratzfestem Gorilla Glass® 2 lässt sich nicht nur problemlos mit Handschuhen, sondern auch mit schmutzigen oder nassen Händen bedienen. Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung ist eine gute Ablesbarkeit gewährleistet.

Die spezielle Helligkeit, Schärfe und Auflösung des Displays gewährleisten eine optimale Bedienbarkeit und schonen zusätzlich die Augen.

 

Geräuschunterdrückungsfunktion

Dank der integrierten Geräuschunterdrückungsfunktion ist eine störungsfreie und hochwertige Kommunikation auch in rauen Industrieumgebungen möglich. 

Highlights des Smartphones Smart-Ex®-01

  • Zertifiziert für ATEX Zone 1/Division 1 und Zone 2/Division 2 sowie raue Industrieumgebungen
  • Geräuschunterdrückungsfunktion für eine störungsfreie Kommunikation
  • LWP-Funktion (Lone Worker Protection) mit Alarm- und Ortungsfunktion (optional)
  • Industrietauglicher 4-Zoll-Multi-Touchscreen
  • Geeignet zur Bedienung mit Handschuhen
  • Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku, 3600 mAh
  • Zugang zur gesamten Vielfalt an Industrieapplikationen (App-Library)
  • Google-Play-Store-Zertifizierung
  • Service Level Agreement über 3 Jahre (optional)

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren