Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kabelverschraubungen für kompromisslose Sicherheit

2017-11-15

Metall-Kabelverschraubung
Kabelverschraubungen schützen Betriebsmittel vor schädlichen Umwelteinflüssen.

Auch für erfahrene Anwender stellt die Installation von Betriebsmitteln, die korrekte Auswahl der Kabelverschraubung und damit die Sicherstellung des Explosionsschutzes eine herausfordernde Aufgabe dar. Mit der jüngsten Portfolio-Erweiterung um Kabelverschraubungen wird das Angebot an elektrischen Komponenten und Systemen für den Explosionsschutz zu einem vollumfänglichen Lösungskonzept.
Kabelverschraubungen kommen zum Einsatz, wenn es darum geht, Klemmenkästen sowie Befehls- und Meldegeräten bis hin zu komplexen Steuerungen und Verteilungen prozesssicher zu installieren. Die Verschraubungen von Pepperl+Fuchs schützen Betriebsmittel nicht nur vor Umwelteinflüssen, wie Staub oder Wasser, die über die Kabeleinführungen eindringen können, sondern sind aufgrund ihres weiten Temperaturbereichs und weiterer Eigenschaften noch dazu äußerst zuverlässig und robust.


Robuste Polyamid-Kabelverschraubungen

Polyamid-Kabelverschraubungen halten der vollen Schlagenergie von 7 Joule bei -40 °C stand.
Polyamid-Kabelverschraubungen halten der vollen Schlagenergie von 7 Joule bei -40 °C stand.

Polyamid-Kabelverschraubungen der Typen CG.PEDS und CG.PIDS werden in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1/21 und Zone 2/22 für Kabel ohne Armierung verwendet. Sie sind aus besonders schlagfestem Polyamid gefertigt und verfügen dank einer doppelten inneren „Zwiebel“-Dichtung über den weitesten Klemmbereich, der am Markt verfügbar ist. Erhältlich sind sie in der Zündschutzart Ex e, aber auch als Ex-i-Versionen, die an der blauen Markierung zu erkennen sind. Dass sie der vollen Schlagenergie von 7 Joule bei -40 °C standhalten, macht sie zu extrem langlebigen und strapazierfähigen Komponenten: So können Schaltschrankbauer und Anwender weitere Kosten sparen und Installationsaufwand umgehen, da kein zusätzlicher mechanischer Schutz am Verteiler angebracht werden muss.


Metall-Kabelverschraubungen schaffen zusätzliche Prozesssicherheit


Metall-Kabelverschraubungen besitzen einen hohen Umgebungstemperaturbereich von -40 °C bis +80 °C.

Ob armierte, nicht-armierte, geschirmte Kabel oder flexible Kabelrohre: Für die jeweiligen Kabeltypen sind verschiedene Ex-d- und Ex-e-Metallverschraubungen der Typen CG.NA, CG.EM, CG.CO, CG.AR verfügbar, die alle über einen hohen Umgebungstemperaturbereich von -40 °C bis +80 °C verfügen; in Kombination mit einer Silikondichtung halten sie sogar Temperaturen von bis zu -60 °C stand. Außerdem sind sie die einzigen Verschraubungstypen mit einer dreifachen inneren “Zwiebel”-Dichtung, welche einen besonders weiten Anwendungsbereich ermöglichen.

Die Metallverschraubung des Typs CG.AR für armierte Kabel hingegen eignet sich mit der optionalen Silikondichtung sogar für einen Temperaturbereich von -60 °C bis +100 °C und überzeugt durch ihr einfaches Handling, da sie sich mit nur einer Nuss installieren lässt. Da die Klemmringe zum Auflegen der Armierung im Inneren über O-Ringe fixiert sind, wird sichergestellt, dass die bis zu zehn Einzelteile beim Öffnen nicht auseinander fallen oder sogar verloren gehen. Damit wird selbst dem routinierten und geschulten Anwender die Sorge von Installationsfehlern genommen, die schlimmstenfalls sogar den Explosionsschutz außer Kraft setzen können.

Da eine zuverlässige Datenkommunikation die Basis für einen reibungslosen und hochverfügbaren Anlagenbetrieb bildet, besitzen die Kabelverschraubungen des Typs CG.EM für geschirmte Kabel eine innere Aufnahme zum Auflegen des Kabelschirms, der für den Schutz zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) unerlässlich ist. Dies verhindert die gegenseitige Beeinflussung elektronischer Betriebsmittel und erzielt eine hohe Störsicherheit. 

Zubehör für alle Fälle

Ergänzt wird das Produktsortiment durch Zubehör wie Polyamid- und Metall-Blindverschraubungen der Typen SP.PE und SP.M, die dem sicheren Verschluss von Öffnungen und ungenutzten Bohrungen für Kabeleinführungen dienen, sowie aus Adaptern und Klimastutzen. Kunststoff-Blindverschraubungen sind für Gehäuse ausgelegt, die eine Zertifizierung nach Ex e oder Ex tb vorweisen, wohingegen solche aus Metall zusätzlich für die Zündschutzart Ex d geeignet sind.

Adapter ermöglichen Übergänge von metrischen auf NPT-Gewinde sowie den Ausgleich unterschiedlicher Größen von Gewindetypen. Durch die Bildung eines Druckausgleichs zwischen Gehäuse und der umgebenden Atmosphäre reduzieren Klimastutzen bzw. Entlüftungs- und Entwässerungsstutzen die Bildung von Kondenswasser und stellen gleichzeitig eine effektive Ableitung von vorhandenem Kondenswasser sicher.


Auf einen Blick

  • Kabelverschraubungen gewährleisten sichere Installation in Ex-Bereichen
  • Verschiedene Zündschutzarten für unterschiedliche Applikationen verfügbar
  • Geeignet für diverse Umgebungsbedingungen
  • O-Ringe sichern lose Komponenten und schützen vor Wassereintritt

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren