Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Mechanische Taster einfach und flexibel in AS-Interface integriert

2018-03-07

Das neue CB10-Modul macht es möglich

AS-Interface CB10-Modul
Das AS-Interface CB10-Modul

Die AS-Interface-Systemwelt bietet unzählige Komponenten – von Modulen über Netzteile und Repeater bis zu Master und Gateways. Das Angebot an AS-Interface-Tastern fällt allerdings nicht ganz so vielfältig aus und erfüllt zudem nicht immer die Anforderungen der Anwender. Hierfür hat Pepperl+Fuchs das bisher einzigartige CB10-Modul entwickelt, welches die Anbindung mechanischer Taster oder Schlüsselschalter an ein AS-Interface-Netzwerk ermöglicht. Somit können Anwender flexibel aus einer Vielzahl von Nicht-AS-Interface-Tastern entsprechend ihrer Applikation auswählen.


Flexible Installation, einfache Montage

Das CB10-Modul überzeugt mit seiner besonders kompakten Bauform von gerade einmal 36 mm x 40 mm x 10 mm und ist somit flexibel in vorhandene Tasterboxen oder hinter Panels montierbar. Möglich macht dies die spezielle Hotmelt-Technologie, bei der Elektronikkomponenten erstmals voll umspritzt werden und so in besonders kleine Gehäuseformen integriert werden können, ohne dass ein Spritzgussgehäuse nötig ist. Somit passt das CB10 flexibel selbst in kleine Bedientasterboxen – ganz ohne spezifischen Planungsaufwand. Gleichzeitig schützt die innovative Hotmelt-Technologie die verbaute Elektronik und schafft ein robustes, schlagfestes und zudem wertiges Gehäuse.



Das besonders kompakte CB10-Modul kann flexibel in vorhandene Bedientasterboxen oder hinter Panels montiert werden.

 

Das CB10-Modul ermöglicht die schnelle Installation mechanischer Taster in Ihr AS-Interface-System und kann einfach über die im Lieferumfang enthaltenen doppelseitigen Klebestreifen in der Bedientasterbox oder hinter Bedienpanels befestigt werden. Dabei bietet das AS-Interface-Modul größtmögliche Flexibilität, denn es lässt sich direkt über die konfektionierten gekrimpten Aderenden anschließen. Somit können Anwender vorhandene Tasterboxen bereits in der Anlage montieren und das CB10 direkt installieren. Unterschiedliche Aderfarben sorgen dabei für eine schnelle und eindeutige Zuordnung der Funktionen. Einen weiteren Vorteil bei der Installation und Diagnosefunktion bieten die im Gehäuse integrierten Status- und Diagnose-LEDs mit zusätzlicher Beschriftung der Aderstränge.


Unterschiedliche Aderfarben und die integrierten LED-Anzeigen erleichtern den Anschluss und schützen vor Verwechslungen bei der Installation.

Modulare Lösung

Das kleine kompakte AS-Interface CB10-Modul von Pepperl+Fuchs ermöglicht es Anwendern, ihre Applikation modular und flexibel zu lösen. Je nach Anwendung können nun unterschiedlichste mechanische Bedientaster, Schaltboxen und Panels einfach in das AS-Interface-Netzwerk integriert werden. Darüber hinaus ist auch die Vormontage von Tasterboxen und Panels in der Anlage problemlos möglich. Das CB10 kann direkt in alle vorhandenen Gehäuse installiert werden, selbst unter engsten Einbaubedingungen. Die Geräte werden zudem über den Anschluss des CB10-Moduls direkt aus AS-Interface gespeist – eine zusätzliche Verdrahtung zur Stromversorgung ist nicht nötig.


Vorteile auf einen Blick

  • Extrem kompakte Bauform mit 36 mm x 40 mm x 10 mm ermöglicht einfachste Integration selbst in kleine Bedientasterboxen
  • Modulare Lösung mit dem CB10-Modul sorgt für mehr Flexibilität und optimale Anpassung an die Applikation durch direkte Anbindung von Taster, Panels und Bedientasterboxen an AS-Interface
  • Unterschiedliche Aderfarben und gekrimpte Leitungsenden für fehlersichere und schnelle Installation
  • Robustes und schlagfestes Gehäuse zum Schutz der Elektronik dank innovativer Fertigung in Hotmelt-Technologie

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.